Menu Procurar

Alavanca de came - rosca externa

Em stock

As alavancas de came de rosca externas permitem uma rápida fixação ou libertação sem o uso de ferramentas e permitem ajustes precisos na ação de fixação. A pega ligeiramente arqueada fornece uma adesão confortável, enquanto o pino roscado externo pode ser facilmente ajustado.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
209 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Diâmetro do Corpo Tipo de montagem Altura geral Comprar
6,448 € - 6,793 € 542 Em stock
M6
Tirante roscado
8,36 € - 8,799 € 10 Em stock
M10
Vara
9,739 € - 10,251 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
Vara
33,47 € - 35,23 € 7 Em stock
M6 x 1.0
Vara
36,96 € - 38,91 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8 x 1.25
Vara
36,96 € - 38,91 € 1 Em stock
M10 x 1.5
Vara
15,31 € - 16,11 € 4 Em stock
M6
Vara
18,49 € - 19,46 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
21.0 mm
Vara
84.5 mm
36,95 € - 81,69 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
30.0 mm
Vara
101.0 mm
37,715 € - 39,70 € 12 Em stock
M10
Vara
37,01 € - 81,83 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
30.0 mm
Vara
101.0 mm
38,04 € - 84,09 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
30.0 mm
Vara
101.0 mm
24,61 € - 25,905 € 58 Em stock
M5
Vara
24,41 € - 53,97 € 50 Em stock
M6
19.0 mm
Vara
63.0 mm
24,79 € - 54,79 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
19.0 mm
Vara
63.0 mm
29,34 € - 64,86 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
25.0 mm
Vara
82.0 mm
30,13 € - 66,61 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
25.0 mm
Vara
82.0 mm
29,48 € - 65,16 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
25.0 mm
Vara
82.0 mm
30,48 € - 67,39 € 5 Em stock
M8
25.0 mm
Vara
82.0 mm
6,448 € - 6,793 € 34 Em stock
M6
Tirante roscado
  • de 11
Alavanca de fixação Tirante roscado M6 20.0 mm Preto

10279229

Intervalo de preços
6,793 € - 6,448 €

Níveis de stock
542 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Nylon preenchido com vidro
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Código do material
    3926300090
Alavanca de fixação Tirante roscado M10 30.0 mm Preto

10279328

Intervalo de preços
8,799 € - 8,36 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Nylon preenchido com vidro
  • Tipo de montagem
    Vara
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Código do material
    3926300090
Alavanca de fixação Tirante roscado M12 50.0 mm Preto

10279359

Intervalo de preços
10,251 € - 9,739 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Nylon preenchido com vidro
  • Tipo de montagem
    Vara
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Código do material
    3926300090
Alavanca de came Tirante roscado M6 x 1.0 30.0 mm

10159125

Intervalo de preços
35,23 € - 33,47 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Vara
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Código do material
    7616999099
Alavanca de came Tirante roscado M8 x 1.25 30.0 mm

10159163

Intervalo de preços
38,91 € - 36,96 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Vara
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Código do material
    7616999099
Alavanca de came Tirante roscado M10 x 1.5 30.0 mm

10159200

Intervalo de preços
38,91 € - 36,96 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Vara
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Código do material
    7616999099
Alavanca de came Tirante roscado M6 50.0 mm Preto

10190685

Intervalo de preços
16,11 € - 15,31 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Tecnopolímero com base em poliamida e reforçado com fibra de vidro
  • Tipo de montagem
    Vara
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Código do material
    3926300090
Alavanca de came Screw Mount M6 50.0 mm Preto

10636220

Intervalo de preços
19,46 € - 18,49 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Tecnopolímero com base em poliamida e reforçado com fibra de vidro
  • Tipo de montagem
    Vara
  • Diâmetro do Corpo
    21.0 mm
  • Altura geral
    84.5 mm
Alavanca de came Parafuso M10 25.0 mm Preto

10195314

Intervalo de preços
81,69 € - 36,95 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Vara
  • Diâmetro do Corpo
    30.0 mm
  • Altura geral
    101.0 mm
Alavanca de came 116.0 mm Parafuso M10 45.0 mm Preto

10195352

Intervalo de preços
39,70 € - 37,715 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Zinco fundido
  • Material de montagem
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Vara
  • Tamanho da rosca
    M10
Alavanca de came Parafuso M8 30.0 mm Preto

10195406

Intervalo de preços
81,83 € - 37,01 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Vara
  • Diâmetro do Corpo
    30.0 mm
  • Altura geral
    101.0 mm
Alavanca de came Parafuso M8 60.0 mm Preto

10195444

Intervalo de preços
84,09 € - 38,04 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Vara
  • Diâmetro do Corpo
    30.0 mm
  • Altura geral
    101.0 mm
Alavanca de came Parafuso M5 30.0 mm Preto

10195499

Intervalo de preços
25,905 € - 24,61 €

Níveis de stock
58 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Zinco fundido
  • Material de montagem
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Vara
  • Tamanho da rosca
    M5
Alavanca de came Parafuso M6 16.0 mm Preto

10195543

Intervalo de preços
53,97 € - 24,41 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Vara
  • Diâmetro do Corpo
    19.0 mm
  • Altura geral
    63.0 mm
Alavanca de came Parafuso M6 35.0 mm Preto

10195581

Intervalo de preços
54,79 € - 24,79 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Vara
  • Diâmetro do Corpo
    19.0 mm
  • Altura geral
    63.0 mm
Alavanca de came Parafuso M6 25.0 mm Preto

10195635

Intervalo de preços
64,86 € - 29,34 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Vara
  • Diâmetro do Corpo
    25.0 mm
  • Altura geral
    82.0 mm
Alavanca de came Parafuso M6 50.0 mm Preto

10195673

Intervalo de preços
66,61 € - 30,13 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Vara
  • Diâmetro do Corpo
    25.0 mm
  • Altura geral
    82.0 mm
Alavanca de came Parafuso M8 30.0 mm Preto

10195727

Intervalo de preços
65,16 € - 29,48 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Vara
  • Diâmetro do Corpo
    25.0 mm
  • Altura geral
    82.0 mm
Alavanca de came Parafuso M8 60.0 mm Preto

10195765

Intervalo de preços
67,39 € - 30,48 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Zinco fundido
  • Material de montagem
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Vara
  • Diâmetro do Corpo
    25.0 mm
Alavanca de fixação Tirante roscado M6 10.0 mm Preto

10279212

Intervalo de preços
6,793 € - 6,448 €

Níveis de stock
34 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Nylon preenchido com vidro
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Código do material
    3926300090