Menu Procurar

Alavanca de came - rosca interna

Em stock

As alavancas de came de rosca interna permitem uma rápida fixação ou desaperto sem o uso de ferramentas e permitem ajustes precisos na ação de fixação. Soltar o manípulo desengata a alavanca para apertar ou desapertar enquanto a pastilha ou o perno permanecerem estacionários.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
72 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Diâmetro do Corpo Tipo de montagem Material completo Comprar
5,417 € - 5,7016 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
23.0 mm
Blind Hole
Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
5,4794 € - 5,7682 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
23.0 mm
Blind Hole
Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
4,283 € - 4,5094 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
19.0 mm
Blind Hole
Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
8,4413 € - 8,8845 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
26.0 mm
Blind Hole
Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
Solicite o prazo de entrega aqui
M10
27.0 mm
Tirante roscado
Poliamida; zinco fundido; aço inoxidável AISI 303
Solicite o prazo de entrega aqui
M8
27.0 mm
Tirante roscado
Poliamida; zinco fundido; aço inoxidável AISI 303
Solicite o prazo de entrega aqui
M5
18.5 mm
Tirante roscado
Poliamida; zinco fundido; aço inoxidável AISI 303
Solicite o prazo de entrega aqui
M10
27.0 mm
Tirante roscado
Poliamida; zinco fundido; aço inoxidável AISI 303
Solicite o prazo de entrega aqui
M10
27.0 mm
Tirante roscado
Poliamida; zinco fundido; aço inoxidável AISI 303
Solicite o prazo de entrega aqui
M8
27.0 mm
Tirante roscado
Poliamida; zinco fundido; aço inoxidável AISI 303
Solicite o prazo de entrega aqui
M5
18.5 mm
Tirante roscado
Poliamida; zinco fundido; aço inoxidável AISI 303
Solicite o prazo de entrega aqui
M6
18.5 mm
Tirante roscado
Poliamida; zinco fundido; aço inoxidável AISI 303
Solicite o prazo de entrega aqui
M6
18.5 mm
Tirante roscado
Poliamida; zinco fundido; aço inoxidável AISI 303
Solicite o prazo de entrega aqui
M6
22.5 mm
Tirante roscado
Poliamida; zinco fundido; aço inoxidável AISI 303
Solicite o prazo de entrega aqui
M10
27.0 mm
Tirante roscado
Poliamida; zinco fundido; aço inoxidável AISI 303
Solicite o prazo de entrega aqui
M8
27.0 mm
Tirante roscado
Poliamida; zinco fundido; aço inoxidável AISI 303
Solicite o prazo de entrega aqui
M10
27.0 mm
Tirante roscado
Poliamida; zinco fundido; aço inoxidável AISI 303
Solicite o prazo de entrega aqui
M10
27.0 mm
Tirante roscado
Poliamida; zinco fundido; aço inoxidável AISI 303
Solicite o prazo de entrega aqui
M8
27.0 mm
Tirante roscado
Poliamida; zinco fundido; aço inoxidável AISI 303
Solicite o prazo de entrega aqui
M8
27.0 mm
Rosca interna
Poliamida; zinco fundido
  • de 4
Alavanca de came 89.5 mm Orifício não passante M10 Preto

10518946

Intervalo de preços
5,7016 € - 5,417 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Tipo de montagem
    Blind Hole
  • Diâmetro do Corpo
    23.0 mm
  • Altura geral
    54.0 mm
Alavanca de came 89.5 mm Orifício não passante M12 Preto

10518953

Intervalo de preços
5,7682 € - 5,4794 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Tipo de montagem
    Blind Hole
  • Diâmetro do Corpo
    23.0 mm
  • Altura geral
    54.0 mm
Alavanca de came 72.5 mm Orifício não passante M6 Preto

10518922

Intervalo de preços
4,5094 € - 4,283 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Tipo de montagem
    Blind Hole
  • Diâmetro do Corpo
    19.0 mm
  • Altura geral
    43.0 mm
Alavanca de came 26.0 mm Orifício não passante M12 Tecnopolímero

10518960

Intervalo de preços
8,8845 € - 8,4413 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Tipo de montagem
    Blind Hole
  • Diâmetro do Corpo
    26.0 mm
  • Altura geral
    64.5 mm
Alavanca de came Macho roscado M10 Preto

10508954


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Zinco fundido
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    27.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
Alavanca de came Macho roscado M8 Preto

10509074


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Zinco fundido
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    27.0 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
Alavanca de came Vara M5 Preto

10509104


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Zinco fundido
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    18.5 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
Alavanca de came Macho roscado M10 Preto

10508947


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Zinco fundido
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    27.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
Alavanca de came Macho roscado M10 Preto

10508985


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Zinco fundido
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    27.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
Alavanca de came Macho roscado M8 Preto

10509043


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Zinco fundido
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    27.0 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
Alavanca de came Macho roscado M5 Preto

10509135


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Zinco fundido
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    18.5 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
Alavanca de came Macho roscado M6 Preto

10509234


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Zinco fundido
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    18.5 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
Alavanca de came Macho roscado M6 Preto

10509173


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Zinco fundido
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    18.5 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
Alavanca de came Macho roscado M6 Preto

10509296


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Zinco fundido
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    22.5 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
Alavanca de came Macho roscado M10 Preto

10508961


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Zinco fundido
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    27.0 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
Alavanca de came Macho roscado M8 Preto

10509012


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Zinco fundido
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    27.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
Alavanca de came Macho roscado M10 Preto

10508930


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Zinco fundido
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    27.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
Alavanca de came Macho roscado M10 Preto

10508978


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Zinco fundido
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    27.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
Alavanca de came Macho roscado M8 Preto

10509029


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Zinco fundido
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Diâmetro do Corpo
    27.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
Alavanca de came Fêmea roscado M8 Preto

10509081


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Zinco fundido
  • Tipo de montagem
    Rosca interna
  • Diâmetro do Corpo
    27.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8