Menu Procurar

Alavancas de fixação - cabo de lágrima/pino roscado

Em stock

Os botões de fixação macho em forma de lágrima são operados por uma simples ação de elevação e rotação com um botão de pressão para libertação e ajuste. A maçaneta em forma de lágrima permite posicionamento conveniente para maximizar a alavancagem, além de economizar espaço e manter a maçaneta fora do caminho.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Tamanho da rosca Tudo
Mostrar mais Mostrar menos
Raio da peça Tudo
Mostrar mais Mostrar menos
Altura geral Tudo
Mostrar mais Mostrar menos
114 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Altura geral Raio da peça Comprar
4,912 € - 5,173 € 123 Em stock
M6
37.0 mm
42.0 mm
6,134 € - 6,448 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
50.0 mm
65.0 mm
8,235 € - 8,663 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
61.0 mm
84.0 mm
41,727 € - 43,932 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
37.0 mm
42.0 mm
66,765 € - 70,276 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
58.0 mm
78.0 mm
133,603 € - 140,626 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
79.0 mm
108.0 mm
39,365 € - 41,434 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
37.0 mm
42.0 mm
48,666 € - 51,226 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
50.0 mm
65.0 mm
93,224 € - 98,126 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
69.0 mm
92.0 mm
39,114 € - 41,173 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
37.0 mm
42.0 mm
3,375 € - 3,553 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,417 € - 3,595 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,417 € - 3,595 € 394 Em stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,919 € - 4,117 € 82 Em stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,919 € - 4,117 € 430 Em stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,961 € - 4,159 € 494 Em stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,961 € - 4,159 € 28 Em stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
4,117 € - 4,326 € 26 Em stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
7,629 € - 8,036 € 21 Em stock
M6
37.0 mm
42.0 mm
8,203 € - 8,632 € 10 Em stock
M8
50.0 mm
65.0 mm
  • de 6
Alavanca de fixação 42.0 mm Tirante roscado M6 20.0 mm Preto

10268742

Intervalo de preços
5,173 € - 4,912 €

Níveis de stock
123 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    25.0 mm
Alavanca de fixação 65.0 mm Tirante roscado M8 25.0 mm Preto

10268797

Intervalo de preços
6,448 € - 6,134 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    31.5 mm
Alavanca de fixação 84.0 mm Vara M10 32.0 mm Preto

10268834

Intervalo de preços
8,663 € - 8,235 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro
  • Tipo de montagem
    Vara
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    36.0 mm
Alavanca de fixação 42.0 mm Tirante roscado M5 Natural

10285466

Intervalo de preços
43,932 € - 41,727 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Material da rosca
    Aço inoxidável
  • Altura da base
    25.0 mm
Alavanca de fixação 78.0 mm Tirante roscado M8 Natural

10285503

Intervalo de preços
70,276 € - 66,765 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Material da rosca
    Aço inoxidável
  • Altura da base
    36.0 mm
Alavanca de fixação 108.0 mm Tirante roscado M12 Natural

10285541

Intervalo de preços
140,626 € - 133,603 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Material da rosca
    Aço inoxidável
  • Altura da base
    51.0 mm
Alavanca de fixação 42.0 mm M6 Aço inoxidável Cinzento

10285589

Intervalo de preços
41,434 € - 39,365 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor do botão
    Cinzento
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Material da rosca
    Aço inoxidável
Alavanca de fixação 65.0 mm Tirante roscado M8 Natural

10285497

Intervalo de preços
51,226 € - 48,666 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Material da rosca
    Aço inoxidável
  • Altura da base
    31.5 mm
Alavanca de fixação 92.0 mm Tirante roscado M12 Natural

10285534

Intervalo de preços
98,126 € - 93,224 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Material da rosca
    Aço inoxidável
  • Altura da base
    43.0 mm
Alavanca de fixação 42.0 mm M6 Aço inoxidável Cinzento

10285572

Intervalo de preços
41,173 € - 39,114 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor do botão
    Cinzento
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Material da rosca
    Aço inoxidável
Maçanetas de fixação macho 52.0 mm M6 16.0 mm GF PA Preto

10190265

Intervalo de preços
3,553 € - 3,375 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor do botão
    Vermelho
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    29.5 mm
Maçanetas de fixação macho 52.0 mm M6 20.0 mm GF PA Preto

10190302

Intervalo de preços
3,595 € - 3,417 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor do botão
    Vermelho
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    29.5 mm
Maçanetas de fixação macho 52.0 mm M6 30.0 mm GF PA Preto

10190340

Intervalo de preços
3,595 € - 3,417 €

Níveis de stock
394 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Vermelho
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    29.5 mm
Maçanetas de fixação macho 73.5 mm M8 16.0 mm GF PA Preto

10190425

Intervalo de preços
4,117 € - 3,919 €

Níveis de stock
82 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Vermelho
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    37.5 mm
Maçanetas de fixação macho 73.5 mm M8 20.0 mm GF PA Preto

10190463

Intervalo de preços
4,117 € - 3,919 €

Níveis de stock
430 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Vermelho
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    37.5 mm
Maçanetas de fixação macho 73.5 mm M8 25.0 mm GF PA Preto

10190500

Intervalo de preços
4,159 € - 3,961 €

Níveis de stock
494 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Vermelho
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    37.5 mm
Maçanetas de fixação macho 73.5 mm M8 30.0 mm GF PA Preto

10190548

Intervalo de preços
4,159 € - 3,961 €

Níveis de stock
28 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Vermelho
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    37.5 mm
Maçanetas de fixação macho 73.5 mm M8 40.0 mm GF PA Preto

10190586

Intervalo de preços
4,326 € - 4,117 €

Níveis de stock
26 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Vermelho
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    37.5 mm
Alavanca de fixação 42.0 mm Tirante roscado M6 40.0 mm

10268452

Intervalo de preços
8,036 € - 7,629 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • Material completo
    Zinco fundido
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    25.0 mm
  • Diâmetro do Corpo
    9.7 mm
Alavanca de fixação 65.0 mm Tirante roscado M8 32.0 mm

10268490

Intervalo de preços
8,632 € - 8,203 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Material completo
    Zinco fundido
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    31.5 mm
  • Diâmetro do Corpo
    13.5 mm