Menu Procurar

Alavancas de engrenagem 72.0 mm M6 8.0 mm Aço inoxidável

Long Oval Knob Gear Lever has a 8.0 mm diameter Stainless steel shaft with M6 threads for use on machinery or similar applications.
Referência da Essentra:

10498965

Número de peça do fabricante:

1504449

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 5,922 €
50 + 5,626 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

59,22 €

10 x 5,922 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento total 72.0 mm
Diâmetro do veio 8.0 mm
Tamanho da rosca M6
Estilo de pega Maçaneta em bola
Código do material 8487905990
Material do eixo Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos