Menu Procurar

Alavancas de engrenagem 109.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Aço

Long Oval Knob Gear Lever has a 8.0 mm diameter steel shaft with M6 x 1.0 threads for use on machinery or similar applications.
Referência da Essentra:

10322031

Número de peça do fabricante:

WGL-10

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento total 109.0 mm
Diâmetro do veio 8.1 mm
Tamanho da rosca M6 x 1.0
Cor Preto
Estilo de pega Maçaneta em bola
Código do material 3926909790
Material do eixo Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos