Menu Procurar

Alavancas de engrenagem 136.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Aço

Alavanca de maçaneta oval comprida com eixo de aço inoxidável de 10 mm de diâmetro com roscas M8 para utilização em maquinaria ou aplicações semelhantes.
Referência da Essentra:

10322215

Número de peça do fabricante:

WGL-25

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 12,67 €
5 + 12,04 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

12,67 €

1 x 12,67 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento total 136.0 mm
Diâmetro do veio 10.0 mm
Tamanho da rosca M8 x 1.25
Cor Preto
Estilo de pega Maçaneta em bola
Código do material 3926909790
Material do eixo Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos