Menu Procurar

Alavancas de engrenagem 178.1 mm M14 x 2.0 16.0 mm Aço

Long Oval Knob Gear Lever has a 0.63 mm diameter steel shaft with 2.0 mm threads for use on machinery or similar applications.
Referência da Essentra:

10635858

Número de peça do fabricante:

WGL-60

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 16,36 €
5 + 14,88 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

16,36 €

1 x 16,36 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento total 178.1 mm
Diâmetro do veio 16.0 mm
Tamanho da rosca M14 x 2.0
Cor Preto
Estilo de pega Maçaneta em bola
Código do material 3926909790
Material do eixo Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos