Menu Procurar

Almofada de pressão 1.5 mm (E) 50.0 mm (C) M8 Aço

Referência da Essentra:

10504642

Número de peça do fabricante:

1505017

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 53,60 €
5 + 50,92 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

53,60 €

1 x 53,60 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M8
Altura da cabeça 13.5 mm
Largura da cabeça entre superfícies 8.5 mm
Comprimento da rosca 40.0 mm
Material da cabeça Aço
Código do material 8466202000
Espessura da cabeça 1.5 mm
Comprimento sob a cabeça 50.0 mm

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos