Menu Procurar

Anéis de encadernação

Em stock

Os anéis de encadernação são ideais para guardar várias peças de material impresso, unir amostras ou criar livros de amostras. Esses anéis multiuso e duráveis fecham-se para manter os itens unidos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
8 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Forma do anel Comprimento total Largura total Comprar
0,3669 € - 0,3857 € 11280 Em stock
Círculo
0,3603 € - 0,3791 € 7700 Em stock
Pêra
70.0 mm
35.0 mm
0,139 € - 0,1463 € 44613 Em stock
Oval
30.0 mm
0,1243 € - 0,131 € 24582 Em stock
Redonda
0,3028 € - 0,3194 € 17300 Em stock
Círculo
0,3902 € - 0,4111 € 64153 Em stock
Círculo
0,2796 € - 0,294 € 40051 Em stock
Círculo
0,2542 € - 0,2675 € 124669 Em stock
Círculo
Anel de encadernação 50.0 mm (D) Aço

10381373

Intervalo de preços
0,3857 € - 0,3669 €

Níveis de stock
11280 Em stock
Características
  • Material completo
    Aço
  • Forma do anel
    Círculo
  • Diâmetro total
    50.0 mm
  • Código do material
    7326909890
Anel de encadernação 35.0 mm (D) Aço

10388570

Intervalo de preços
0,3791 € - 0,3603 €

Níveis de stock
7700 Em stock
Características
  • Material completo
    Aço
  • Forma do anel
    Pêra
  • Diâmetro total
    35.0 mm
  • Comprimento total
    70.0 mm
  • Largura total
    35.0 mm
Anel Pop 11.0 mm PP Branco

10379776

Intervalo de preços
0,1463 € - 0,139 €

Níveis de stock
44613 Em stock
Características
  • Material completo
    Polipropileno
  • Forma do anel
    Oval
  • Diâmetro total
    11.0 mm
  • Comprimento total
    30.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    0.1218 GBP
Anel Pop 15.0 mm PP Branco

10379769

Intervalo de preços
0,131 € - 0,1243 €

Níveis de stock
24582 Em stock
Características
  • Material completo
    Polipropileno
  • Forma do anel
    Redonda
  • Diâmetro total
    15.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    0.1087 GBP
  • Código do material
    3926909790
Anel de encadernação 14.0 mm (D) Aço

10381366

Intervalo de preços
0,3194 € - 0,3028 €

Níveis de stock
17300 Em stock
Características
  • Material completo
    Aço
  • Forma do anel
    Círculo
  • Diâmetro total
    14.0 mm
  • Código do material
    7326909890
Anel de encadernação 38.0 mm (D) Aço

10379806

Intervalo de preços
0,4111 € - 0,3902 €

Níveis de stock
64153 Em stock
Características
  • Material completo
    Aço
  • Forma do anel
    Círculo
  • Diâmetro total
    38.0 mm
  • Código do material
    7326909890
Anel de encadernação 25.0 mm (D) Aço

10379790

Intervalo de preços
0,294 € - 0,2796 €

Níveis de stock
40051 Em stock
Características
  • Material completo
    Aço
  • Forma do anel
    Círculo
  • Diâmetro total
    25.0 mm
  • Código do material
    7318190090
Anel de encadernação;Aço;20.0 mm (DE)

10379783

Intervalo de preços
0,2675 € - 0,2542 €

Níveis de stock
124669 Em stock
Características
  • Material completo
    Aço
  • Forma do anel
    Círculo
  • Diâmetro total
    20.0 mm
  • Código do material
    7318190090