Menu Procurar

Aneis de fixação

Em stock

A gama de fechos quarto de volta é fornecida com uma variedade de acessórios, incluindo anés de fixação. Estes são fornecidos em dois tipos diferentes; um em aço de mola e outro em zinco fundido. Adequados para todas as fechaduras com um orifício de fixação de 20,2 x 22,2.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
10 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tipo de acessório Cor Profundidade total Comprar
0,1501 € - 0,158 € Solicite o prazo de entrega aqui
Anel de retenção
Vermelho
0,1143 € - 0,1204 € Solicite o prazo de entrega aqui
Anel de retenção
Vermelho
0,196 € - 0,2062 € 7717 Em stock
Anel de retenção
Vermelho
0,1047 € - 0,1103 € Solicite o prazo de entrega aqui
Anel de retenção
Vermelho
0,1238 € - 0,1304 € 24999 Em stock
Anel de retenção
Vermelho
0,0952 € - 0,1003 € 28370 Em stock
Anel de retenção
Vermelho
0,1432 € - 0,1507 € 22838 Em stock
Anel de retenção
Vermelho
2,9485 € - 2,9485 € 124 Em stock
1,756 € - 2,4583 € 387 Em stock
1,9155 € - 2,9796 € 25 Em stock
Anel de retenção 9.0 mm 16.0 mm 3.5 mm POM Vermelho

10052266

Intervalo de preços
0,158 € - 0,1501 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro de encaixe
    10.0 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Tipo de acessório
    Anel de retenção
  • Cor
    Vermelho
  • Forma
    Redonda
Anel de retenção 4.5 mm 9.0 mm 2.5 mm POM Vermelho

10052235

Intervalo de preços
0,1204 € - 0,1143 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro de encaixe
    5.0 mm
  • Diâmetro exterior
    9.0 mm
  • Tipo de acessório
    Anel de retenção
  • Cor
    Vermelho
  • Forma
    Redonda
Anel de retenção 11.0 mm 19.0 mm 4.0 mm POM Vermelho

10052297

Intervalo de preços
0,2062 € - 0,196 €

Níveis de stock
7717 Em stock
Características
  • Diâmetro de encaixe
    12.0 mm
  • Diâmetro exterior
    19.0 mm
  • Tipo de acessório
    Anel de retenção
  • Cor
    Vermelho
  • Forma
    Redonda
Anel de retenção 3.5 mm 7.5 mm 2.5 mm POM Vermelho

10052228

Intervalo de preços
0,1103 € - 0,1047 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro de encaixe
    4.0 mm
  • Diâmetro exterior
    7.5 mm
  • Tipo de acessório
    Anel de retenção
  • Cor
    Vermelho
  • Forma
    Redonda
Anel de retenção 5.3 mm 11.0 mm 3.0 mm POM Vermelho

10052242

Intervalo de preços
0,1304 € - 0,1238 €

Níveis de stock
24999 Em stock
Características
  • Diâmetro de encaixe
    6.0 mm
  • Diâmetro exterior
    11.0 mm
  • Tipo de acessório
    Anel de retenção
  • Cor
    Vermelho
  • Forma
    Redonda
Anel de retenção 2.5 mm 6.0 mm 2.0 mm POM Vermelho

10052211

Intervalo de preços
0,1003 € - 0,0952 €

Níveis de stock
28370 Em stock
Características
  • Diâmetro de encaixe
    3.0 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Tipo de acessório
    Anel de retenção
  • Cor
    Vermelho
  • Forma
    Redonda
Anel de retenção 7.0 mm 13.0 mm 3.0 mm POM Vermelho

10052259

Intervalo de preços
0,1507 € - 0,1432 €

Níveis de stock
22838 Em stock
Características
  • Diâmetro de encaixe
    8.0 mm
  • Diâmetro exterior
    13.0 mm
  • Tipo de acessório
    Anel de retenção
  • Cor
    Vermelho
  • Forma
    Redonda
Anel de retenção 48.0 mm Zinco fundido

20049294

Intervalo de preços
2,9485 € - 2,9485 €

Níveis de stock
124 Em stock
Características
  • Diâmetro de encaixe
    4.0 mm
  • Diâmetro exterior
    48.0 mm
  • Código do material
    8301300000
Anel de retenção 22.5 mm 33.0 mm Mola de aço

20049959

Intervalo de preços
2,4583 € - 1,756 €

Níveis de stock
387 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    22.5 mm
  • Diâmetro exterior
    33.0 mm
  • Código do material
    7326909890
Anel de retenção 48.0 mm 63.0 mm Aço Zincado

20049973

Intervalo de preços
2,9796 € - 1,9155 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Diâmetro de encaixe
    55.0 mm
  • Diâmetro interior
    48.0 mm
  • Diâmetro exterior
    63.0 mm
  • Código do material
    8301300000