Menu Procurar

Anéis de retenção

Em stock

Os Anéis de Retenção funcionam como um suporte que mantém os componentes e montagens no lugar sobre um eixo liso. Também podem ser utilizados em estruturas ou orifícios para utilizações únicas. Uma aplicação popular é em eixos de retenção.

São instalados em ranhuras pré-fabricadas em eixos e pinos, funcionando como suporte e retendo os componentes ou montagens desejados. O design do anel apresenta um rebordo para facilitar a montagem e desmontagem.

  • Material: polioximetileno (POM)
  • Cor: Preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Diâmetro exterior Tudo
Mostrar mais Mostrar menos
8 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Espessura Comprar
0,099 € - 0,1043 € 455 Em stock
11.0 mm
0,0516 € - 0,0543 € 2000 Em stock
6.0 mm
0,0811 € - 0,0852 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
0,167 € - 0,1757 € 8420 Em stock
23.0 mm
0,1431 € - 0,1506 € 10015 Em stock
18.5 mm
0,1036 € - 0,1091 € 20593 Em stock
14.0 mm
0,108 € - 0,1139 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
0,09 € - 0,0948 € 60554 Em stock
9.0 mm
Anel de retenção 5.0 mm 11.0 mm POM Preto

10052334

Intervalo de preços
0,099 € - 0,1043 €

Níveis de stock
455 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Tipo de arruela
    Anel de retenção da anilha
  • Diâmetro exterior
    11.0 mm
  • Altura do sulco compatível
    1.1 mm
Anel de retenção Preto 2.3 mm 6.0 mm 1.0 mm

10052303

Intervalo de preços
0,0516 € - 0,0543 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Tipo de arruela
    Anel de retenção da anilha
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Altura do sulco compatível
    1.0 mm
Anel de retenção 3.2 mm 7.0 mm POM Preto

10052310

Intervalo de preços
0,0811 € - 0,0852 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Tipo de arruela
    Anel de retenção da anilha
  • Diâmetro exterior
    7.0 mm
  • Altura do sulco compatível
    1.0 mm
Anel de retenção 12.0 mm 23.0 mm POM Preto

10052372

Intervalo de preços
0,167 € - 0,1757 €

Níveis de stock
8420 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Tipo de arruela
    Anel de retenção da anilha
  • Diâmetro exterior
    23.0 mm
  • Altura do sulco compatível
    1.6 mm
Anel de retenção 9.0 mm 18.5 mm POM Preto

10052365

Intervalo de preços
0,1431 € - 0,1506 €

Níveis de stock
10015 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Tipo de arruela
    Anel de retenção da anilha
  • Diâmetro exterior
    18.5 mm
  • Altura do sulco compatível
    1.4 mm
Anel de retenção 6.0 mm 14.0 mm POM Preto

10052341

Intervalo de preços
0,1036 € - 0,1091 €

Níveis de stock
20593 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Tipo de arruela
    Anel de retenção da anilha
  • Diâmetro exterior
    14.0 mm
  • Altura do sulco compatível
    1.3 mm
Anel de retenção 7.0 mm 14.0 mm POM Preto

10052358

Intervalo de preços
0,108 € - 0,1139 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Tipo de arruela
    Anel de retenção da anilha
  • Diâmetro exterior
    14.0 mm
  • Altura do sulco compatível
    1.3 mm
Anel de retenção 4.0 mm 9.0 mm POM Preto

10052327

Intervalo de preços
0,09 € - 0,0948 €

Níveis de stock
60554 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Tipo de arruela
    Anel de retenção da anilha
  • Diâmetro exterior
    9.0 mm
  • Altura do sulco compatível
    1.1 mm