Menu Procurar

Anéis de retenção

Em stock

Os Anéis de Retenção funcionam como um suporte que mantém os componentes e montagens no lugar sobre um eixo liso. Também podem ser utilizados em estruturas ou orifícios para utilizações únicas. Uma aplicação popular é em eixos de retenção.

São instalados em ranhuras pré-fabricadas em eixos e pinos, funcionando como suporte e retendo os componentes ou montagens desejados. O design do anel apresenta um rebordo para facilitar a montagem e desmontagem.

  • Material: polioximetileno (POM)
  • Cor: Preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
8 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Espessura Comprar
0,09 € - 0,0948 € 1054 Em stock
0,1431 € - 0,1506 € 6015 Em stock
0,0811 € - 0,0852 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,108 € - 0,1139 € 40767 Em stock
0,0516 € - 0,0543 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,1036 € - 0,1091 € 11093 Em stock
0,167 € - 0,1757 € 6420 Em stock
0,099 € - 0,1043 € 455 Em stock
Anel de retenção 4.0 mm 9.0 mm POM Preto

10052327

Intervalo de preços
0,0948 € - 0,09 €

Níveis de stock
1054 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Tipo de arruela
    Anel de retenção da anilha
  • Código do material
    3926909790
Anel de retenção 9.0 mm 18.5 mm POM Preto

10052365

Intervalo de preços
0,1506 € - 0,1431 €

Níveis de stock
6015 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Tipo de arruela
    Anel de retenção da anilha
  • Código do material
    3926909790
Anel de retenção 3.2 mm 7.0 mm POM Preto

10052310

Intervalo de preços
0,0852 € - 0,0811 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Tipo de arruela
    Anel de retenção da anilha
  • Código do material
    3926909790
Anel de retenção 7.0 mm 14.0 mm POM Preto

10052358

Intervalo de preços
0,1139 € - 0,108 €

Níveis de stock
40767 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Tipo de arruela
    Anel de retenção da anilha
  • Código do material
    3926909790
Anel de retenção Preto 2.3 mm 6.0 mm 1.0 mm

10052303

Intervalo de preços
0,0543 € - 0,0516 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Tipo de arruela
    Anel de retenção da anilha
  • Código do material
    3926909790
Anel de retenção 6.0 mm 14.0 mm POM Preto

10052341

Intervalo de preços
0,1091 € - 0,1036 €

Níveis de stock
11093 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Tipo de arruela
    Anel de retenção da anilha
  • Código do material
    3926909790
Anel de retenção 12.0 mm 23.0 mm POM Preto

10052372

Intervalo de preços
0,1757 € - 0,167 €

Níveis de stock
6420 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Tipo de arruela
    Anel de retenção da anilha
  • Código do material
    3926909790
Anel de retenção 5.0 mm 11.0 mm POM Preto

10052334

Intervalo de preços
0,1043 € - 0,099 €

Níveis de stock
455 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Tipo de arruela
    Anel de retenção da anilha
  • Código do material
    3926909790