10395981
497664
Quantidade | Preço unitário |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rosca de parafuso | M20-2.5 |
---|---|
Capacidade de carga | 2200.0 kg |
Capacidade de carga | 2200.0 kg |
Material completo | Liga de aço |
Terminar | Óxido negro |
Diâmetro do anel | 19.0 mm |
Diâmetro do anel | 0.748 in |
Altura geral | 151.4 mm |
Altura geral | 5.961 in |
Diâmetro da base | 38.0 mm |
Diâmetro da base | 1.496 in |
Diâmetro do Corpo | 38.0 mm |
Diâmetro do Corpo | 1.496 in |
Comprimento do parafuso | 81.0 mm |
Comprimento do parafuso | 3.189 in |
Largura total | 82.5 mm |
Largura total | 3.248 in |
Altura interna do anel | 51.4 mm |
Altura interna do anel | 2.024 in |
Largura exterior do anel | 82.5 mm |
Largura exterior do anel | 3.248 in |
Comprimento da rosca | 30.0 mm |
Comprimento da rosca | 1.181 in |
Limite de tensão | 135.0 Nm |
Limite de tensão | 135.0 Nm |
Cor | Preto |
Tipo de anel | Guindaste |
Factor de segurança | 5:1 |
Código do material | 7318190090 |
Altura do corpo | 121.4 mm |
Altura do corpo | 4.78 in |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.