Menu Procurar

Anel de elevação 1050.0 kg 206.6 mm M12 32.0 mm Preto

Este anel de elevação em aço é essencial para a elevação de objetos pesados. Pode ser utilizado numa vasta gama de indústrias e aplicações, incluindo indústria geral e construção.
Referência da Essentra:

10396216

Número de peça do fabricante:

497687

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Rosca de parafuso M12
Capacidade de carga 1050.0 kg
Material completo Aço de liga forjado
Terminar Óxido negro
Diâmetro do anel 19.1 mm
Altura geral 206.6 mm
Diâmetro da base 48.0 mm
Diâmetro do Corpo 48.0 mm
Comprimento do parafuso 85.8 mm
Largura total 88.9 mm
Altura interna do anel 101.7 mm
Largura exterior do anel 88.9 mm
Comprimento da rosca 32.0 mm
Limite de tensão 37.0 Nm
Cor Preto
Tipo de anel Guindaste
Factor de segurança 5:1
Código do material 7318190090
Altura do corpo 174.6 mm

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos