10396230
497689
Quantidade | Preço unitário |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rosca de parafuso | M16 |
---|---|
Capacidade de carga | 1900.0 kg |
Capacidade de carga | 1900.0 kg |
Material completo | Aço de liga forjado |
Terminar | Óxido negro |
Diâmetro do anel | 19.1 mm |
Diâmetro do anel | 0.752 in |
Altura geral | 159.9 mm |
Altura geral | 6.295 in |
Diâmetro da base | 48.0 mm |
Diâmetro da base | 1.89 in |
Diâmetro do Corpo | 48.0 mm |
Diâmetro do Corpo | 1.89 in |
Comprimento do parafuso | 78.8 mm |
Comprimento do parafuso | 3.102 in |
Largura total | 88.9 mm |
Largura total | 3.5 in |
Altura interna do anel | 62.0 mm |
Altura interna do anel | 2.441 in |
Largura exterior do anel | 88.9 mm |
Largura exterior do anel | 3.5 in |
Comprimento da rosca | 25.0 mm |
Comprimento da rosca | 0.984 in |
Limite de tensão | 80.0 Nm |
Limite de tensão | 80.0 Nm |
Cor | Preto |
Tipo de anel | Guindaste |
Factor de segurança | 5:1 |
Código do material | 7318190090 |
Altura do corpo | 134.9 mm |
Altura do corpo | 5.311 in |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.