10396322
497698
Quantidade | Preço unitário |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rosca de parafuso | M24 |
---|---|
Capacidade de carga | 4200.0 kg |
Capacidade de carga | 4200.0 kg |
Material completo | Aço de liga forjado |
Terminar | Óxido negro |
Diâmetro do anel | 25.4 mm |
Diâmetro do anel | 1 in |
Altura geral | 225.2 mm |
Altura geral | 8.866 in |
Diâmetro da base | 71.4 mm |
Diâmetro da base | 2.811 in |
Diâmetro do Corpo | 71.4 mm |
Diâmetro do Corpo | 2.811 in |
Comprimento do parafuso | 114.1 mm |
Comprimento do parafuso | 4.492 in |
Largura total | 129.5 mm |
Largura total | 5.098 in |
Altura interna do anel | 85.7 mm |
Altura interna do anel | 3.374 in |
Largura exterior do anel | 129.5 mm |
Largura exterior do anel | 5.098 in |
Comprimento da rosca | 38.0 mm |
Comprimento da rosca | 1.496 in |
Limite de tensão | 311.0 Nm |
Limite de tensão | 311.0 Nm |
Cor | Preto |
Tipo de anel | Guindaste |
Factor de segurança | 5:1 |
Código do material | 7318190090 |
Altura do corpo | 187.2 mm |
Altura do corpo | 7.37 in |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.