Menu Procurar

Aninha de terminação 5.0 mm 12.0 mm HDPE Natural

Esta Anilhas de Terminação proporcionam uma excelente proteção contra danos e oferecem um acabamento de alta qualidade. O material tem boas propriedades de isolamento térmico e elétrico.
Referência da Essentra:

10116302

Número de peça do fabricante:

006905100001

29250 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 - 1249 0,086 €
1250 + 0,0817 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

21,50 €

250 x 0,086 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Material completo Polietileno de alta densidade
Tipo de arruela Anilha standard
Tipo de parafuso Parafuso escareado
Tipo 6
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) M5
Diâmetro exterior 12.0 mm
Padrão RoHs
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos