Menu Procurar

Aninha de terminação 3.2 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Preto

Esta Anilhas de Terminação proporcionam uma excelente proteção contra danos e oferecem um acabamento de alta qualidade. O material tem boas propriedades de isolamento térmico e elétrico.
Referência da Essentra:

10048733

Número de peça do fabricante:

007103059901

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,0625 €
2500 + 0,0593 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

31,25 €

500 x 0,0625 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Material completo Nylon 6/6
Tipo de arruela Anilha antiperdas
Tipo de parafuso Countersunk Screw
Tipo 1
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) M3
Diâmetro exterior 8.5 mm
Espessura 2.2 mm
Padrão RoHs
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos