Menu Procurar

Aninha de terminação 6.4 mm 22.0 mm 4.5 mm Nylon Branco

Esta Anilhas de Terminação proporcionam uma excelente proteção contra danos e oferecem um acabamento de alta qualidade. O material tem boas propriedades de isolamento térmico e elétrico.
Referência da Essentra:

10049020

Número de peça do fabricante:

007306050001

500 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,177 €
2500 + 0,1682 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

88,50 €

500 x 0,177 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Branco
Material completo Nylon 6/6
Tipo de arruela Anilha antiperdas
Tipo de parafuso Parafuso escareado
Tipo Bolha
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) M6
Diâmetro exterior 22.0 mm
Espessura 4.5 mm
Padrão RoHs
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos