Menu Procurar

Aninha de terminação 5.3 mm 18.0 mm 3.5 mm Nylon Preto

Esta Anilhas de Terminação proporcionam uma excelente proteção contra danos e oferecem um acabamento de alta qualidade. O material tem boas propriedades de isolamento térmico e elétrico.
Referência da Essentra:

10071809

Número de peça do fabricante:

1070050001VR

2828 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0637 €
5000 + 0,0606 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

63,70 €

1000 x 0,0637 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Material completo Nylon 6/6
Tipo de arruela Anilha standard
Tipo de parafuso Parafuso escareado
Tipo Bolha
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) M5
Diâmetro exterior 18.0 mm
Espessura 3.5 mm
Padrão RoHs
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos