Menu Procurar

Anilhas de acabamento

Em stock

As Anilhas de Acabamento proporcionam proteção a armários e outras aplicações contra riscos ou outros danos que possam ocorrer. Também podem ser utilizadas para tapar furos desalinhados, o que significa que o aspeto final da sua instalação será impecável.

Além de proporcionarem um acabamento de alta qualidade, têm boa capacidade de isolamento térmico e elétrico. São anilhas versáteis, que também podem ser utilizadas como patins, amortecedores, pés e separadores.

  • Material: nylon 6/6
  • Cores: preto, natural e branco
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
64 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Diâmetro interior Diâmetro exterior Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Tipo Tipo de arruela Tipo de parafuso Comprar
0,0792 € - 0,0834 € 6122 Em stock
Branco
5.3 mm
12.7 mm
M5
1
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,0593 € - 0,0625 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
3.2 mm
8.5 mm
M3
2
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,1366 € - 0,1438 € 15784 Em stock
Branco
8.4 mm
20.0 mm
M8
2
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,0817 € - 0,086 € 29490 Em stock
Natural
5.0 mm
12.0 mm
M5
6
Anilha standard
Parafuso escareado
0,1134 € - 0,1195 € 300 Em stock
Branco
6.4 mm
12.7 mm
M6
2
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,0606 € - 0,0637 € 828 Em stock
Preto
5.3 mm
18.0 mm
M5
3
Anilha standard
Parafuso escareado
0,1682 € - 0,177 € 602 Em stock
Branco
6.4 mm
22.0 mm
M6
3
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,0702 € - 0,0739 € 13927 Em stock
Branco
3.2 mm
14.0 mm
M3
4
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,0702 € - 0,0739 € 40613 Em stock
Branco
4.3 mm
8.5 mm
M4
2
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,0593 € - 0,0625 € 71231 Em stock
Branco
3.2 mm
6.5 mm
M3
2
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,0792 € - 0,0834 € 10369 Em stock
Preto
5.3 mm
10.5 mm
M5
2
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,0654 € - 0,0689 € 30864 Em stock
Preto
2.7 mm
6.8 mm
M2.5
1
Anilha standard
Parafuso escareado
0,1297 € - 0,1364 € 16901 Em stock
Preto
5.3 mm
18.0 mm
M5
3
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,072 € - 0,0889 € 494 Em stock
Natural
4.3 mm
13.0 mm
#8
6
Anilha standard
Parafuso escareado
0,1134 € - 0,1195 € 2145 Em stock
Preto
6.4 mm
15.0 mm
M6
1
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,0593 € - 0,0625 € 20991 Em stock
Preto
3.2 mm
6.5 mm
M3
2
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,0702 € - 0,0739 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
3.2 mm
14.0 mm
M3
4
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,0839 € - 0,1036 € 12496 Em stock
Natural
6.6 mm
17.3 mm
1/4"
6
Anilha standard
Parafuso escareado
0,1471 € - 0,1548 € 17535 Em stock
Preto
6.4 mm
22.0 mm
M6
4
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,0706 € - 0,0742 € 29566 Em stock
Preto
3.2 mm
14.0 mm
M3
3
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
  • de 4
Aninha de terminação 5.3 mm 12.7 mm 3.4 mm Nylon Branco

10048764

Intervalo de preços
0,0834 € - 0,0792 €

Níveis de stock
6122 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tipo
    1
Aninha de terminação 3.2 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Branco

10048863

Intervalo de preços
0,0625 € - 0,0593 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Tipo
    2
Aninha de terminação 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm Nylon Branco

10048948

Intervalo de preços
0,1438 € - 0,1366 €

Níveis de stock
15784 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Tipo
    2
Aninha de terminação 5.0 mm 12.0 mm HDPE Natural

10116302

Intervalo de preços
0,086 € - 0,0817 €

Níveis de stock
29490 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Tipo de arruela
    Anilha standard
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tipo
    6
Aninha de terminação 6.4 mm 12.7 mm 3.4 mm Nylon Branco

10049181

Intervalo de preços
0,1195 € - 0,1134 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Tipo
    2
Aninha de terminação 5.3 mm 18.0 mm 3.5 mm Nylon Preto

10071809

Intervalo de preços
0,0637 € - 0,0606 €

Níveis de stock
828 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha standard
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tipo
    3
Aninha de terminação 6.4 mm 22.0 mm 4.5 mm Nylon Branco

10049020

Intervalo de preços
0,177 € - 0,1682 €

Níveis de stock
602 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tipo
    3
Aninha de terminação 3.2 mm 14.0 mm 2.8 mm Nylon Branco

10049044

Intervalo de preços
0,0739 € - 0,0702 €

Níveis de stock
13927 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Tipo
    4
Aninha de terminação 4.3 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Branco

10049143

Intervalo de preços
0,0739 € - 0,0702 €

Níveis de stock
40613 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Tipo
    2
Aninha de terminação 3.2 mm 6.5 mm 2.0 mm Nylon Branco

10049129

Intervalo de preços
0,0625 € - 0,0593 €

Níveis de stock
71231 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Tipo
    2
Aninha de terminação 5.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Preto

10049174

Intervalo de preços
0,0834 € - 0,0792 €

Níveis de stock
10369 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Tipo
    2
Aninha de terminação 2.7 mm 6.8 mm 2.0 mm Nylon Preto

10048719

Intervalo de preços
0,0689 € - 0,0654 €

Níveis de stock
30864 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha standard
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tipo
    1
Aninha de terminação 5.3 mm 18.0 mm 3.8 mm Nylon Preto

10049013

Intervalo de preços
0,1364 € - 0,1297 €

Níveis de stock
16901 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tipo
    3
Aninha de terminação 4.3 mm 13.0 mm 2.9 mm Nylon Natural

10333501

Intervalo de preços
0,0889 € - 0,072 €

Níveis de stock
494 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha standard
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tipo
    6
Aninha de terminação 6.4 mm 15.0 mm Nylon Preto

10048795

Intervalo de preços
0,1195 € - 0,1134 €

Níveis de stock
2145 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tipo
    1
Aninha de terminação 3.2 mm 6.5 mm 2.0 mm Nylon Preto

10049136

Intervalo de preços
0,0625 € - 0,0593 €

Níveis de stock
20991 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Tipo
    2
Aninha de terminação 3.2 mm 14.0 mm 2.8 mm Nylon Preto

10049051

Intervalo de preços
0,0739 € - 0,0702 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Tipo
    4
Aninha de terminação 6.6 mm 17.3 mm 4.6 mm Nylon Natural

10333525

Intervalo de preços
0,1036 € - 0,0839 €

Níveis de stock
12496 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha standard
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tipo
    6
Aninha de terminação 6.4 mm 22.0 mm 4.9 mm Nylon Preto

10049112

Intervalo de preços
0,1548 € - 0,1471 €

Níveis de stock
17535 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Tipo
    4
Aninha de terminação 3.2 mm 14.0 mm 2.9 mm PA Preto

10048979

Intervalo de preços
0,0742 € - 0,0706 €

Níveis de stock
29566 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tipo
    3