Menu Procurar

Anilha de isolamento 20.1 mm 36.0 mm 6.0 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Referência da Essentra:

10117125

Número de peça do fabricante:

018200000001

9 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 - 1249 0,318 €
1250 + 0,3022 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

79,50 €

250 x 0,318 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura da base 3.0 mm
Diâmetro externo da base 21.6 mm
Altura da flange 3.0 mm
Diâmetro exterior da flange 36.0 mm
Diâmetro interior 20.1 mm
Cor Natural
Tipo de arruela Manga de isolamento
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos