Menu Procurar

Anilha de isoolamento escareada 10.2 mm 22.5 mm PA

Manga de isolamento em nylon natural, adequada para aplicações de altas temperaturas.
Referência da Essentra:

10065884

Número de peça do fabricante:

083100500001

2456 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,2821 €
2500 + 0,2681 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

141,05 €

500 x 0,2821 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura da base 5.3 mm
Diâmetro externo da base 12.4 mm
Altura da flange 5.0 mm
Diâmetro exterior da flange 22.5 mm
Diâmetro interior 10.2 mm
Cor Natural
Tipo de arruela Manga de isolamento
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos