10016190
MNI-4-10
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1812 € |
5000 + | 0,1721 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura da base | 4.0 mm |
---|---|
Altura da base | 0.157 in |
Diâmetro externo da base | 3.7 mm |
Diâmetro externo da base | 0.146 in |
Altura da flange | 1.2 mm |
Altura da flange | 0.047 in |
Diâmetro exterior da flange | 6.0 mm |
Diâmetro exterior da flange | 0.236 in |
Diâmetro interior | 2.9 mm |
Diâmetro interior | 0.114 in |
Espessura | 5.2 mm |
Espessura | 0.205 in |
Cor | Natural |
Tamanhos de parafusos compatíveis (todos) | #4. M2.5 |
Tipo de arruela | Anilha de isolamento |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar