10016510
MNI1/4-32
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,296 € |
5000 + | 0,2812 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura da base | 12.7 mm |
---|---|
Altura da base | 0.5 in |
Diâmetro externo da base | 7.9 mm |
Diâmetro externo da base | 0.311 in |
Altura da flange | 1.7 mm |
Altura da flange | 0.067 in |
Diâmetro exterior da flange | 13.0 mm |
Diâmetro exterior da flange | 0.512 in |
Diâmetro interior | 6.6 mm |
Diâmetro interior | 0.26 in |
Espessura | 14.4 mm |
Espessura | 0.567 in |
Cor | Natural |
Tamanhos de parafusos compatíveis (todos) | M6 |
Tipo de arruela | Anilha de isolamento |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar