Menu Procurar

Anilhas de vedação

Em stock

As Anilhas de Vedação autocentrantes são normalmente utilizadas em aplicações em que predominem fluidos hidráulicos e óleos pneumáticos. São uma opção ideal para aplicações de manutenção, reparação e operação.

As Anilhas de Vedação são tipicamente utilizadas com parafusos com ou sem rosca. São feitas de aço e trazem um anel de vedação de borracha que cabe no diâmetro interno da anilha. Esta combinação de anilha e anel de vedação ajuda a assegurar uma montagem estanque à água para as suas aplicações.

Os clientes têm a opção de comprar um conjunto que contém uma seleção de tamanhos adequados para roscas BSP ou métricas. Desta forma, fica garantido um acesso rápido e fácil aos tamanhos adequados. Alternativamente, os clientes podem adquirir individualmente cada artigo, para o tipo de rosca e tamanho específicos requeridos.

  • Material da anilha: aço suave
  • Material do anel de vedação: nitrilo NBR 80
  • Cor do anel de vedação: preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
5 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Fixadores compatíveis Tipo de rosca Comprar
0,5095 € - 0,5372 € 40 Em stock
M22
Metric
0,3946 € - 0,4156 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Metric
200 Em stock
M16
Metric
0,3437 € - 0,3614 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Metric
0,346 € - 0,3648 € 94 Em stock
M12
Metric
Arruela ligada M22 Aço;NBR 80 Nitrilo NBR 80

10358566

Intervalo de preços
0,5372 € - 0,5095 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Aço;Borracha de butadieno nitrílica 80
  • Material do selo
    Nitrilo NBR 80
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Fixadores compatíveis
    M22
Arruela ligada M8 Aço;NBR 80 Nitrilo NBR 80

10358528

Intervalo de preços
0,4156 € - 0,3946 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Aço;Borracha de butadieno nitrílica 80
  • Material do selo
    Nitrilo NBR 80
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Fixadores compatíveis
    M8
Arruela ligada M16 Aço;NBR 80 Nitrilo NBR 80

10358559


Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Aço;Borracha de butadieno nitrílica 80
  • Material do selo
    Nitrilo NBR 80
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Fixadores compatíveis
    M16
Arruela ligada M10 Aço;NBR 80 Nitrilo NBR 80

10358535

Intervalo de preços
0,3614 € - 0,3437 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Aço;Borracha de butadieno nitrílica 80
  • Material do selo
    Nitrilo NBR 80
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Fixadores compatíveis
    M10
Arruela ligada M12 Aço;NBR 80 Nitrilo NBR 80

10358542

Intervalo de preços
0,3648 € - 0,346 €

Níveis de stock
94 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Aço;Borracha de butadieno nitrílica 80
  • Material do selo
    Nitrilo NBR 80
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Fixadores compatíveis
    M12