Menu Procurar

Anilhas de vedação - flange vedante SAE

Em produção

Uma grande variedade de O-Rings SAE Flange e kits de O-Ring SAE Flange estão disponíveis para uso em aplicações hidráulicas e pneumáticas para fins de vedação, incluindo faixas de ambos os tamanhos imperial e métrico.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
7 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade W ID Tamanho da rosca Padrão de rosca Tipo Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
12.7 mm
1/2 in
Individual Part
Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
50.8 mm
2 in
Individual Part
Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
19.1 mm
3/4 in
Individual Part
Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
31.8 mm
1 1/4 in
Individual Part
Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
38.1 mm
1 1/2 in
Individual Part
Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
25.4 mm
1 in
Individual Part
129,6663 € - 136,4892 € Solicite o prazo de entrega aqui
Seleção
Selo de flange SAE 1/2 in PU Azul

10385548


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    12.7 mm
  • W
    3.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2 in
  • Tipo
    Individual Part
  • Número de peças
    10
Selo de flange SAE 2 in PU Azul

10385593


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    50.8 mm
  • W
    3.5 mm
  • Tamanho da rosca
    2 in
  • Tipo
    Individual Part
  • Número de peças
    10
Selo de flange SAE 3/4 in PU Azul

10385555


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    19.1 mm
  • W
    3.0 mm
  • Tamanho da rosca
    3/4 in
  • Tipo
    Individual Part
  • Número de peças
    10
Selo de flange SAE 1 1/4 in PU Azul

10385579


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    31.8 mm
  • W
    3.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1 1/4 in
  • Tipo
    Individual Part
  • Número de peças
    10
Selo de flange SAE 1 1/2 in PU Azul

10385586


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    38.1 mm
  • W
    3.5 mm
  • Tamanho da rosca
    1 1/2 in
  • Tipo
    Individual Part
  • Número de peças
    10
Selo de flange SAE 1 in PU Azul

10385562


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    25.4 mm
  • W
    3.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1 in
  • Tipo
    Individual Part
  • Número de peças
    10
Selo de flange Sae Anel de vedação

10385241

Intervalo de preços
136,4892 € - 129,6663 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Seleção
  • Inclui
    10 x 490090, 10 x 490091, 10 x 490092, 10 x 490093, 10 x 490094, 10 x 490095 SAE Flange Seal
  • Número de peças
    60
  • Material completo
    Poliuretano 90
  • Cor
    Azul