Menu Procurar

Anilhas de vedação

Em stock

As Anilhas de Vedação autocentrantes são normalmente utilizadas em aplicações em que predominem fluidos hidráulicos e óleos pneumáticos. São uma opção ideal para aplicações de manutenção, reparação e operação.

As Anilhas de Vedação são tipicamente utilizadas com parafusos com ou sem rosca. São feitas de aço e trazem um anel de vedação de borracha que cabe no diâmetro interno da anilha. Esta combinação de anilha e anel de vedação ajuda a assegurar uma montagem estanque à água para as suas aplicações.

Os clientes têm a opção de comprar um conjunto que contém uma seleção de tamanhos adequados para roscas BSP ou métricas. Desta forma, fica garantido um acesso rápido e fácil aos tamanhos adequados. Alternativamente, os clientes podem adquirir individualmente cada artigo, para o tipo de rosca e tamanho específicos requeridos.

  • Material da anilha: aço suave
  • Material do anel de vedação: nitrilo NBR 80
  • Cor do anel de vedação: preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
27 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Fixadores compatíveis Tipo de rosca Comprar
51,48 € - 54,18 € 14 Em stock
1/8 BSP
BSP
0,2458 € - 0,2586 € 300 Em stock
3/8 BSP
BSP
0,325 € - 0,3417 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Métrico
200 Em stock
M16
Métrico
0,3731 € - 0,3929 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Métrico
0,4817 € - 0,5079 € Solicite o prazo de entrega aqui
M22
Métrico
0,3271 € - 0,3449 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
Métrico
  • de 2
Kit de arruelas ligadas BSP Aço macio;NBR 80 Nitrilo NBR 80

10385227

Intervalo de preços
54,18 € - 51,48 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Cor
    Natural;Preto
  • Material completo
    Aço macio;Borracha de butadieno nitrílica 80
  • Material do selo
    Nitrilo NBR 80
  • Tipo de rosca
    BSP
  • Fixadores compatíveis
    1/8 BSP
Arruela ligada 3/8 BSP Aço macio;NBR 80 Nitrilo NBR 80

10385425

Intervalo de preços
0,2586 € - 0,2458 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Cor
    Natural;Preto
  • Material completo
    Aço macio;Borracha de butadieno nitrílica 80
  • Material do selo
    Nitrilo NBR 80
  • Tipo de rosca
    BSP
  • Fixadores compatíveis
    3/8 BSP
Arruela ligada M10 Aço;NBR 80 Nitrilo NBR 80

10358535

Intervalo de preços
0,3417 € - 0,325 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Aço;Borracha de butadieno nitrílica 80
  • Material do selo
    Nitrilo NBR 80
  • Tipo de rosca
    Métrico
  • Fixadores compatíveis
    M10
Arruela ligada M16 Aço;NBR 80 Nitrilo NBR 80

10358559


Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Aço;Borracha de butadieno nitrílica 80
  • Material do selo
    Nitrilo NBR 80
  • Tipo de rosca
    Métrico
  • Fixadores compatíveis
    M16
Arruela ligada M8 Aço;NBR 80 Nitrilo NBR 80

10358528

Intervalo de preços
0,3929 € - 0,3731 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Aço;Borracha de butadieno nitrílica 80
  • Material do selo
    Nitrilo NBR 80
  • Tipo de rosca
    Métrico
  • Fixadores compatíveis
    M8
Arruela ligada M22 Aço;NBR 80 Nitrilo NBR 80

10358566

Intervalo de preços
0,5079 € - 0,4817 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Aço;Borracha de butadieno nitrílica 80
  • Material do selo
    Nitrilo NBR 80
  • Tipo de rosca
    Métrico
  • Fixadores compatíveis
    M22
Arruela ligada M12 Aço;NBR 80 Nitrilo NBR 80

10358542

Intervalo de preços
0,3449 € - 0,3271 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Aço;Borracha de butadieno nitrílica 80
  • Material do selo
    Nitrilo NBR 80
  • Tipo de rosca
    Métrico
  • Fixadores compatíveis
    M12