Menu Procurar

Anilhas dentadas - externas

Em stock

Anilhas de bloqueio com dentes externos desenvolvidas para a fixação de parafusos e porcas na posição. Oferecem a prevenção ideal para a libertação de espaçadores de PCB provocada pela vibração. A anilha de bloqueio com dentes, também conhecida como anilha de contacto elétrico, conta com uma secção serrilhada tipo dentes no diâmetro externo que ajuda a impedir a libertação de uniões através da utilização da fricção.

As nossas anilhas com dentes em aço inoxidável oferecem uma boa resistência à corrosão e ao desgaste. A opção de anilha com dentes externos zincados é ideal para aplicações em que seja necessária uma elevada força mecânica. O custo do material mais reduzido faz com que seja uma alternativa ao cobre sempre que a condutividade não seja um fator crítico.

Material: aço inoxidável, aço inoxidável 304, aço Cor: natural, branco DIN 85

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
6 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Altura geral Comprar
0,024 € - 0,0252 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0268 € - 0,0282 € 22654 Em stock
0,0906 € - 0,0954 € 7078 Em stock
0,0215 € - 0,0226 € 950 Em stock
0,0487 € - 0,0514 € 16192 Em stock
0,1087 € - 0,1144 € Solicite o prazo de entrega aqui
anilha de pressão 3.1 mm 6.0 mm 0.4 mm Aço suave

10239988

Intervalo de preços
0,0252 € - 0,024 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Aço suave
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha de bloqueio
anilha de pressão 5.1 mm 9.2 mm 0.6 mm Aço suave

10240007

Intervalo de preços
0,0282 € - 0,0268 €

Níveis de stock
22654 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Aço suave
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha de bloqueio
anilha de pressão 8.2 mm 14.0 mm 0.8 mm Aço suave

10240021

Intervalo de preços
0,0954 € - 0,0906 €

Níveis de stock
7078 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Aço suave
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha de bloqueio
anilha de pressão 4.1 mm 8.0 mm 0.5 mm Aço suave

10239995

Intervalo de preços
0,0226 € - 0,0215 €

Níveis de stock
950 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Aço suave
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha de bloqueio
anilha de pressão 6.1 mm 11.0 mm 0.7 mm Aço suave

10240014

Intervalo de preços
0,0514 € - 0,0487 €

Níveis de stock
16192 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Aço suave
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha de bloqueio
anilha de pressão 2.8 mm 5.0 mm 0.4 mm Aço inoxidável

10456637

Intervalo de preços
0,1144 € - 0,1087 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma da anilha
    Redonda
  • Tipo de arruela
    Anilha de bloqueio
  • Localização do dente
    Externo