Menu Procurar

Anilhas esféricas

Em stock

As Anilhas Esféricas são uma solução ideal para a retenção de construções leves. Podem também ser utilizadas como anilhas deslizantes em centros de rotação. O material plástico utilizado para fabricar estas anilhas pode ser esterilizado, o que faz com que sejam uma solução ideal para aplicações científicas e médicas.

Não são necessárias ferramentas especiais para a montagem ou desmontagem destas anilhas. São rápidas e fáceis de aplicar.

  • Material: polioximetileno (POM)
  • Cor: Natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
9 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo Diâmetro exterior Altura geral Tipo Comprar
0,1514 € - 0,1593 € 814 Em stock
14.5 mm
5.5 mm
1
0,1472 € - 0,1552 € 490 Em stock
14.5 mm
5.5 mm
1
0,175 € - 0,1843 € 180 Em stock
16.0 mm
6.0 mm
1
0,2292 € - 0,2414 € 36 Em stock
21.0 mm
7.5 mm
1
0,196 € - 0,2062 € 1678 Em stock
16.0 mm
5.5 mm
1
0,2126 € - 0,2239 € 427 Em stock
21.0 mm
7.5 mm
1
0,1806 € - 0,1901 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0 mm
8.0 mm
2
0,1806 € - 0,1901 € 490 Em stock
13.0 mm
8.0 mm
2
0,1459 € - 0,1536 € 3506 Em stock
12.5 mm
5.0 mm
1
Anel de fixação rápida 5.0 mm 14.5 mm 5.5 mm POM

10051948

Intervalo de preços
0,1593 € - 0,1514 €

Níveis de stock
814 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Forma da anilha
    Abobadada
  • Tipo de arruela
    Anel de fixação rápida
  • Altura geral
    5.5 mm
Anel de fixação rápida 4.0 mm 14.5 mm 5.5 mm POM

10051931

Intervalo de preços
0,1552 € - 0,1472 €

Níveis de stock
490 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Forma da anilha
    Abobadada
  • Tipo de arruela
    Anel de fixação rápida
  • Altura geral
    5.5 mm
Anel de fixação rápida Natural 16.0 mm

10051955

Intervalo de preços
0,1843 € - 0,175 €

Níveis de stock
180 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Forma da anilha
    Abobadada
  • Tipo de arruela
    Anel de fixação rápida
  • Altura geral
    6.0 mm
Anel de fixação rápida 12.0 mm 21.0 mm 7.5 mm POM

10052037

Intervalo de preços
0,2414 € - 0,2292 €

Níveis de stock
36 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Forma da anilha
    Abobadada
  • Tipo de arruela
    Anel de fixação rápida
  • Altura geral
    7.5 mm
Anel de fixação rápida 8.0 mm 16.0 mm 5.5 mm POM

10051993

Intervalo de preços
0,2062 € - 0,196 €

Níveis de stock
1678 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Forma da anilha
    Abobadada
  • Tipo de arruela
    Anel de fixação rápida
  • Altura geral
    5.5 mm
Anel de fixação rápida 10.0 mm 21.0 mm 7.5 mm POM

10052013

Intervalo de preços
0,2239 € - 0,2126 €

Níveis de stock
427 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Forma da anilha
    Abobadada
  • Tipo de arruela
    Anel de fixação rápida
  • Altura geral
    7.5 mm
Anel de fixação rápida 6.0 mm 13.0 mm 8.0 mm POM

10051962

Intervalo de preços
0,1901 € - 0,1806 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Forma da anilha
    Abobadada
  • Tipo de arruela
    Anel de fixação rápida
  • Altura geral
    8.0 mm
Anel de fixação rápida 7.0 mm 13.0 mm 8.0 mm POM

10051986

Intervalo de preços
0,1901 € - 0,1806 €

Níveis de stock
490 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Forma da anilha
    Abobadada
  • Tipo de arruela
    Anel de fixação rápida
  • Altura geral
    8.0 mm
Anel de fixação rápida 3.0 mm 12.5 mm 5.0 mm POM

10051924

Intervalo de preços
0,1536 € - 0,1459 €

Níveis de stock
3506 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Forma da anilha
    Abobadada
  • Tipo de arruela
    Anel de fixação rápida
  • Altura geral
    5.0 mm