Menu Procurar

Washers - Spherical Seat

Em produção

These Spherical Seat Washers have a surface that is slightly convex or concave. Used with nuts or bolts to compensate for misalignment between mating surfaces, maintaining a secure connection and preventing harm to the fasteners or components they secure.

It spreads the load and ensures uniform pressure distribution between the fastener and the surface. As they respond to surface imperfections, they prevent stress concentrations, lowering the likelihood of damage or failure and ensuring overall assembly stability and dependability.

These washers' improved load-bearing capability suits them for applications involving heavy loads or dynamic stresses, offering greater strength and longevity to the assembly. As a result, they are often used in machinery, structural assemblies, and automotive applications.

  • Used with nuts or bolts to compensate for misalignment between mating surfaces.
  • It prevents stress concentrations, lowering the likelihood of damage or failure.
  • Used in machinery, structural assemblies, and automotive applications.
Material: Steel Series Code: SR25100

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
20 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h1 h2 r1 Load capacity for static load max. kN Para rosca d1 tol. H13 d2 Comprar
14,1006 € - 18,7973 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
4.4
45.0
326.0
M33
34.0
62.0
0,9415 € - 1,2482 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.3
0.7
9.0
9.0
M6
6.4
12.0
1,428 € - 1,9041 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
0.8
15.0
26.0
M10
10.5
21.0
1,0472 € - 1,3963 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2
0.6
12.0
17.0
M8
8.4
17.0
44,0366 € - 58,719 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
6.5
58.0
542.0
M42
43.0
78.0
47,8447 € - 63,7965 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.0
9.8
79.0
960.0
M56
58.0
103.0
64,8755 € - 86,4971 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.0
12.0
93.0
1269.0
M64
66.0
120.0
2,7926 € - 3,7235 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.3
1.3
22.0
73.0
M16
17.0
30.0
24,2027 € - 32,2632 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0
4.6
50.0
394.0
M36
37.0
68.0
6,3892 € - 8,5154 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.2
2.4
32.0
168.0
M24
25.0
44.0
1,6396 € - 2,1897 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.6
1.1
17.0
38.0
M12
13.0
24.0
2,5599 € - 3,4061 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
1.4
22.0
53.0
M14
15.0
28.0
30,5178 € - 40,694 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0
8.0
67.0
714.0
M48
50.0
92.0
12,2283 € - 16,3009 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.2
3.6
41.0
269.0
M30
31.0
56.0
57,6612 € - 76,8816 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
11.0
86.0
1122.0
M60
62.0
112.0
26,678 € - 35,5742 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
5.6
54.0
460.0
M39
40.0
75.0
33,8182 € - 45,0839 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0
9.3
72.0
832.0
M52
54.0
96.0
12,6831 € - 16,9038 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.6
2.5
29.5
146.0
M22
23.0
40.0
3,9668 € - 5,2891 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.3
2.0
27.0
117.0
M20
21.0
36.0
13,7304 € - 18,3001 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.2
3.3
36.0
221.0
M27
28.0
50.0
Anilha M33 34.0 62.0 Aço

20266028

Intervalo de preços
18,7973 € - 14,1006 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Para rosca
    M33
  • d1 tol. H13
    34.0
  • d2
    62.0
  • h1
    13.0
  • h2
    4.4
Anilha M6 6.4 12.0 Aço

20267216

Intervalo de preços
1,2482 € - 0,9415 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Para rosca
    M6
  • d1 tol. H13
    6.4
  • d2
    12.0
  • h1
    2.3
  • h2
    0.7
Anilha M10 10.5 21.0 Aço

20267230

Intervalo de preços
1,9041 € - 1,428 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Para rosca
    M10
  • d1 tol. H13
    10.5
  • d2
    21.0
  • h1
    4.0
  • h2
    0.8
Anilha M8 8.4 17.0 Aço

20267223

Intervalo de preços
1,3963 € - 1,0472 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Para rosca
    M8
  • d1 tol. H13
    8.4
  • d2
    17.0
  • h1
    3.2
  • h2
    0.6
Anilha M42 43.0 78.0 Aço

20267315

Intervalo de preços
58,719 € - 44,0366 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Para rosca
    M42
  • d1 tol. H13
    43.0
  • d2
    78.0
  • h1
    17.0
  • h2
    6.5
Anilha M56 58.0 103.0 Aço

20267339

Intervalo de preços
63,7965 € - 47,8447 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Para rosca
    M56
  • d1 tol. H13
    58.0
  • d2
    103.0
  • h1
    23.0
  • h2
    9.8
Anilha M64 66.0 120.0 Aço

20267346

Intervalo de preços
86,4971 € - 64,8755 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Para rosca
    M64
  • d1 tol. H13
    66.0
  • d2
    120.0
  • h1
    27.0
  • h2
    12.0
Anilha M16 17.0 30.0 Aço

20267261

Intervalo de preços
3,7235 € - 2,7926 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Para rosca
    M16
  • d1 tol. H13
    17.0
  • d2
    30.0
  • h1
    5.3
  • h2
    1.3
Anilha M36 37.0 68.0 Aço

20267308

Intervalo de preços
32,2632 € - 24,2027 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Para rosca
    M36
  • d1 tol. H13
    37.0
  • d2
    68.0
  • h1
    14.0
  • h2
    4.6
Anilha M24 25.0 44.0 Aço

20267285

Intervalo de preços
8,5154 € - 6,3892 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Para rosca
    M24
  • d1 tol. H13
    25.0
  • d2
    44.0
  • h1
    8.2
  • h2
    2.4
Anilha M12 13.0 24.0 Aço

20267247

Intervalo de preços
2,1897 € - 1,6396 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Para rosca
    M12
  • d1 tol. H13
    13.0
  • d2
    24.0
  • h1
    4.6
  • h2
    1.1
Anilha M14 15.0 28.0 Aço

20267254

Intervalo de preços
3,4061 € - 2,5599 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Para rosca
    M14
  • d1 tol. H13
    15.0
  • d2
    28.0
  • h1
    5.0
  • h2
    1.4
Anilha M48 50.0 92.0 Aço

20267322

Intervalo de preços
40,694 € - 30,5178 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Para rosca
    M48
  • d1 tol. H13
    50.0
  • d2
    92.0
  • h1
    21.0
  • h2
    8.0
Anilha M30 31.0 56.0 Aço

20267292

Intervalo de preços
16,3009 € - 12,2283 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Para rosca
    M30
  • d1 tol. H13
    31.0
  • d2
    56.0
  • h1
    11.2
  • h2
    3.6
Anilha M60 62.0 112.0 Aço

20266059

Intervalo de preços
76,8816 € - 57,6612 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Para rosca
    M60
  • d1 tol. H13
    62.0
  • d2
    112.0
  • h1
    25.0
  • h2
    11.0
Anilha M39 40.0 75.0 Aço

20266035

Intervalo de preços
35,5742 € - 26,678 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Para rosca
    M39
  • d1 tol. H13
    40.0
  • d2
    75.0
  • h1
    16.0
  • h2
    5.6
Anilha M52 54.0 96.0 Aço

20266042

Intervalo de preços
45,0839 € - 33,8182 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Para rosca
    M52
  • d1 tol. H13
    54.0
  • d2
    96.0
  • h1
    22.0
  • h2
    9.3
Anilha M22 23.0 40.0 Aço

20266011

Intervalo de preços
16,9038 € - 12,6831 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Para rosca
    M22
  • d1 tol. H13
    23.0
  • d2
    40.0
  • h1
    7.6
  • h2
    2.5
Anilha M20 21.0 36.0 Aço

20267278

Intervalo de preços
5,2891 € - 3,9668 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Para rosca
    M20
  • d1 tol. H13
    21.0
  • d2
    36.0
  • h1
    6.3
  • h2
    2.0
Anilha M27 28.0 50.0 Aço

20265755

Intervalo de preços
18,3001 € - 13,7304 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Para rosca
    M27
  • d1 tol. H13
    28.0
  • d2
    50.0
  • h1
    10.2
  • h2
    3.3