Menu Procurar

Apoio de bloqueios e parafusos - auto-retenção

Em stock

Esses espaçadores de retenção têm um ID configurado especialmente projetado para prender a haste do parafuso que a mantém no lugar. Disponível em muitas opções de espaçamento e parafuso.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
92 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprimento do espaçador Comprar
0,045 € - 0,0555 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.9 mm
#2
3.2 mm
0,0488 € - 0,0603 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
#4
8.0 mm
0,0621 € - 0,0767 € 3000 Em stock
5.0 mm
#6
22.2 mm
0,0535 € - 0,0661 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.9 mm
#2
9.5 mm
0,1111 € - 0,117 € 8465 Em stock
7.0 mm
#10
8.0 mm
0,0674 € - 0,0709 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.9 mm
#2
12.7 mm
0,06 € - 0,0741 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
#6
19.1 mm
0,0478 € - 0,059 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
#10
3.2 mm
0,0553 € - 0,0683 € 2000 Em stock
9.5 mm
1/4
8.0 mm
0,0513 € - 0,0633 € 980 Em stock
5.0 mm
#6
9.5 mm
0,0567 € - 0,07 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
#4
17.5 mm
0,063 € - 0,0777 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.9 mm
#2
22.2 mm
0,0791 € - 0,0977 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
#10
22.2 mm
0,1354 € - 0,1425 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.1 mm
#8
25.4 mm
0,0437 € - 0,0539 € 1000 Em stock
4.0 mm
#4
3.2 mm
0,0497 € - 0,0614 € 959 Em stock
5.0 mm
#6
8.0 mm
0,0572 € - 0,0707 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.9 mm
#2
14.3 mm
0,0509 € - 0,0629 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
#4
9.5 mm
0,0621 € - 0,0767 € 970 Em stock
4.0 mm
#4
25.4 mm
0,0491 € - 0,0606 € 10 Em stock
6.1 mm
#8
6.4 mm
  • de 5
Espaçador de retenção 1.9 mm 6.3 mm 3.1 mm PA Natural

10205143

Intervalo de preços
0,0555 € - 0,045 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.2 mm
  • Diâmetro interior
    1.9 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #2
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6.6
Espaçador de retenção 4.0 mm 6.4 mm 8.0 mm PA

10205327

Intervalo de preços
0,0603 € - 0,0488 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #4
  • Diâmetro do parafuso
    2.6 mm
  • Cor
    Natural
Espaçador de retenção 5.0 mm 7.9 mm 22.2 mm PA

10205563

Intervalo de preços
0,0767 € - 0,0621 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    22.2 mm
  • Diâmetro interior
    5.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #6
  • Diâmetro do parafuso
    3.3 mm
  • Cor
    Natural
Espaçador de retenção 2.9 mm 6.4 mm 9.5 mm PA

10205181

Intervalo de preços
0,0661 € - 0,0535 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    9.5 mm
  • Diâmetro interior
    2.9 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #2
  • Diâmetro do parafuso
    2.0 mm
  • Cor
    Natural
Espaçador de retenção 7.0 mm 12.7 mm 8.0 mm PA

10205778

Intervalo de preços
0,117 € - 0,1111 €

Níveis de stock
8465 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Diâmetro interior
    7.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #10
  • Diâmetro do parafuso
    4.5 mm
  • Cor
    Natural
Espaçador de retenção 2.9 mm 6.4 mm 12.7 mm PA

10205204

Intervalo de preços
0,0709 € - 0,0674 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
  • Diâmetro interior
    2.9 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #2
  • Diâmetro do parafuso
    2.0 mm
  • Cor
    Natural
Espaçador de retenção 5.0 mm 7.9 mm 19.1 mm PA

10205549

Intervalo de preços
0,0741 € - 0,06 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    19.1 mm
  • Diâmetro interior
    5.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #6
  • Diâmetro do parafuso
    3.3 mm
  • Cor
    Natural
Espaçador de retenção 7.0 mm 12.7 mm 3.2 mm PA

10205747

Intervalo de preços
0,059 € - 0,0478 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.2 mm
  • Diâmetro interior
    7.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #10
  • Diâmetro do parafuso
    4.5 mm
  • Cor
    Natural
Espaçador de retenção 9.5 mm 12.7 mm 8.0 mm PA

10205921

Intervalo de preços
0,0683 € - 0,0553 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Diâmetro interior
    9.5 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    1/4
  • Diâmetro do parafuso
    5.9 mm
  • Cor
    Natural
Espaçador de retenção 5.0 mm 7.9 mm 9.5 mm PA

10205488

Intervalo de preços
0,0633 € - 0,0513 €

Níveis de stock
980 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    9.5 mm
  • Diâmetro interior
    5.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #6
  • Diâmetro do parafuso
    3.3 mm
  • Cor
    Natural
Espaçador de retenção 4.0 mm 6.4 mm 17.5 mm PA

10205389

Intervalo de preços
0,07 € - 0,0567 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    17.5 mm
  • Diâmetro interior
    4.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #4
  • Diâmetro do parafuso
    2.6 mm
  • Cor
    Natural
Espaçador de retenção 2.9 mm 6.4 mm 22.2 mm PA

10205266

Intervalo de preços
0,0777 € - 0,063 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    22.2 mm
  • Diâmetro interior
    2.9 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #2
  • Diâmetro do parafuso
    2.0 mm
  • Cor
    Natural
Espaçador de retenção 7.0 mm 12.7 mm 22.2 mm PA

10205860

Intervalo de preços
0,0977 € - 0,0791 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    22.2 mm
  • Diâmetro interior
    7.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #10
  • Diâmetro do parafuso
    4.5 mm
  • Cor
    Natural
Espaçador de retenção 6.1 mm 9.5 mm 25.4 mm PA

10205730

Intervalo de preços
0,1425 € - 0,1354 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.4 mm
  • Diâmetro interior
    6.1 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #8
  • Diâmetro do parafuso
    3.9 mm
  • Cor
    Natural
Espaçador de retenção 4.0 mm 6.4 mm 3.2 mm PA

10205297

Intervalo de preços
0,0539 € - 0,0437 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.2 mm
  • Diâmetro interior
    4.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #4
  • Diâmetro do parafuso
    2.6 mm
  • Cor
    Natural
Espaçador de retenção 5.0 mm 7.9 mm 8.0 mm PA

10205471

Intervalo de preços
0,0614 € - 0,0497 €

Níveis de stock
959 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #6
  • Diâmetro do parafuso
    3.3 mm
  • Cor
    Natural
Espaçador de retenção 2.9 mm 6.4 mm 14.3 mm PA

10205211

Intervalo de preços
0,0707 € - 0,0572 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    14.3 mm
  • Diâmetro interior
    2.9 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #2
  • Diâmetro do parafuso
    2.0 mm
  • Cor
    Natural
Espaçador de retenção 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm PA

10205334

Intervalo de preços
0,0629 € - 0,0509 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    9.5 mm
  • Diâmetro interior
    4.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #4
  • Diâmetro do parafuso
    2.6 mm
  • Cor
    Natural
Espaçador de retenção 4.0 mm 6.4 mm 25.4 mm PA

10205433

Intervalo de preços
0,0767 € - 0,0621 €

Níveis de stock
970 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.4 mm
  • Diâmetro interior
    4.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #4
  • Diâmetro do parafuso
    2.6 mm
  • Cor
    Natural
Espaçador de retenção 6.1 mm 9.5 mm 6.4 mm PA

10205617

Intervalo de preços
0,0606 € - 0,0491 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.4 mm
  • Diâmetro interior
    6.1 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #8
  • Diâmetro do parafuso
    3.9 mm
  • Cor
    Natural