Menu Procurar

Apoio Snap Lock 4.8 mm PA UL94 V-2 Natural

Espaçador de corpo maciço com uma base de encaixe côncava para uma maior estabilidade e topo de apoio plano. Perfeito para painéis que não exijam a fixação ou painéis maiores que exijam suporte adicional.
Referência da Essentra:

10001769

Número de peça do fabricante:

CPST-3-01

889 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1444 €
5000 + 0,1299 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

144,40 €

1000 x 0,1444 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por suporte plano
Tipo de fixação furo B Fixação por lágrima de bloqueio
Diâmetro do Corpo 4.4 mm
Diâmetro do furo B 2.5 mm
Largura total 9.5 mm
Intervalo de espessura do painel B 1.6 mm
Comprimento do espaçador 4.8 mm
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Padrão RoHs
Padrão REACH
Padrão UL
Padrão RMS
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos