Menu Procurar

Suporte de PCI 9.5 mm (A) PA UL94 V-2 Natural

Este espaçador de corpo estriado tem uma base de encaixe com asas para maior estabilidade e um topo de descanso plano. Perfeito para placas que não exigem fixação ou placas maiores que precisam de suporte extra. Este item é fabricado com material com classificação UL94 V-2
Referência da Essentra:

10021958

Número de peça do fabricante:

PS-6-01

86600 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,122 €
5000 + 0,1098 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

122,00 €

1000 x 0,122 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por suporte plano
Tipo de fixação furo B Fixação por seta de bloqueio
Diâmetro do Corpo 7.1 mm
Diâmetro do furo B 4.8 mm
Largura total 14.3 mm
Intervalo de espessura do painel B 0.8 - 2.0 mm
Comprimento do espaçador 9.5 mm
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Padrão RoHs
Padrão REACH
Padrão UL
Padrão RMS
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos