Menu Procurar

Apoio plano de PCB

Em stock

Estes espaçadores de pressão são projetados para suportar placas de circuito altamente carregadas. Não é necessário nenhum orifício na placa que permita fácil acesso à parte inferior da placa. Estão disponíveis em três tipos: base flangeada, base em cúpula ou corpo de mola.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Comprimento do espaçador Tudo
Mostrar mais Mostrar menos
Diâmetro do furo B Tudo
Intervalo de espessura do painel B Tudo
36 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo B Intervalo de espessura do painel B Comprimento do espaçador Comprar
0,1642 € - 0,1729 € 7320 Em stock
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,1205 € - 0,1339 € 7190 Em stock
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,0491 € - 0,0517 € 121000 Em stock
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1599 € - 0,1777 € 91966 Em stock
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
4000 Em stock
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1299 € - 0,1444 € 889 Em stock
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1442 € - 0,1602 € 86600 Em stock
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,104 € - 0,1156 € 18053 Em stock
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1148 € - 0,1276 € 2737 Em stock
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1332 € - 0,1481 € 1984 Em stock
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,1453 € - 0,1614 € 2000 Em stock
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
25 Em stock
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1556 € - 0,1729 € 23000 Em stock
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1537 € - 0,1707 € 16171 Em stock
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1221 € - 0,1356 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1382 € - 0,1535 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,1383 € - 0,1537 € 877 Em stock
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1395 € - 0,155 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,132 € - 0,1602 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
  • de 2
Apoio Snap Lock 19.1 mm PA UL94 V-2 Natural

10021880

Intervalo de preços
0,1729 € - 0,1642 €

Níveis de stock
7320 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por suporte plano
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo B
    4.8 mm
Suporte de PCI 4.8 mm (A) PA UL94 V-0 Natural

10021927

Intervalo de preços
0,1339 € - 0,1205 €

Níveis de stock
7190 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por suporte plano
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo B
    4.8 mm
Apoio Snap Lock 15.9 mm PA UL94 V-0 Natural

10021873

Intervalo de preços
0,0517 € - 0,0491 €

Níveis de stock
121000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por suporte plano
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo B
    4.8 mm
Apoio Snap Lock 11.1 mm PA UL94 V-2 Natural

10153109

Intervalo de preços
0,1777 € - 0,1599 €

Níveis de stock
91966 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por suporte plano
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
  • Diâmetro do furo B
    2.5 mm
Apoio Snap Lock 15.9 mm PA UL94 HB Natural

10316429


Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por suporte plano
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    10.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    4.8 mm
Apoio Snap Lock 4.8 mm PA UL94 V-2 Natural

10001769

Intervalo de preços
0,1444 € - 0,1299 €

Níveis de stock
889 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por suporte plano
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
  • Diâmetro do furo B
    2.5 mm
Suporte de PCI 9.5 mm (A) PA UL94 V-2 Natural

10021958

Intervalo de preços
0,1602 € - 0,1442 €

Níveis de stock
86600 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por suporte plano
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo B
    4.8 mm
Apoio Snap Lock 4.8 mm PA UL94 V-2 Natural

10021910

Intervalo de preços
0,1156 € - 0,104 €

Níveis de stock
18053 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por suporte plano
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo B
    4.8 mm
Apoio Snap Lock 4.8 mm PA UL94 V-2 Natural

10022399

Intervalo de preços
0,1276 € - 0,1148 €

Níveis de stock
2737 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por suporte plano
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.2 mm
Suporte de PCI 11.1 mm (A) PA UL94 V-2 Natural

10022436

Intervalo de preços
0,1481 € - 0,1332 €

Níveis de stock
1984 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por suporte plano
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.2 mm
Apoio Snap Lock 9.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10153093

Intervalo de preços
0,1614 € - 0,1453 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por suporte plano
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
  • Diâmetro do furo B
    2.5 mm
Apoio Snap Lock 12.7 mm PA UL94 HB Natural

10316412


Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por suporte plano
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    10.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    4.8 mm
Apoio Snap Lock 9.5 mm PA UL94 V-0 Natural

10021965

Intervalo de preços
0,1729 € - 0,1556 €

Níveis de stock
23000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por suporte plano
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo B
    4.8 mm
Apoio Snap Lock 12.7 mm PA UL94 V-0 Natural

10022009

Intervalo de preços
0,1707 € - 0,1537 €

Níveis de stock
16171 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por suporte plano
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo B
    4.8 mm
Apoio Snap Lock 6.4 mm PA UL94 V-2 Natural

10022405

Intervalo de preços
0,1356 € - 0,1221 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por suporte plano
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.2 mm
Apoio Snap Lock 12.7 mm PA UL94 V-2 Natural

10022443

Intervalo de preços
0,1535 € - 0,1382 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por suporte plano
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.2 mm
Apoio Snap Lock 19.1 mm PA UL94 HB Natural

10316436


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por suporte plano
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    10.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    4.8 mm
Apoio Snap Lock 6.4 mm PA UL94 V-2 Natural

10001776

Intervalo de preços
0,1537 € - 0,1383 €

Níveis de stock
877 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por suporte plano
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
  • Diâmetro do furo B
    2.5 mm
Apoio Snap Lock 14.3 mm PA UL94 V-2 Natural

10153116

Intervalo de preços
0,155 € - 0,1395 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por suporte plano
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
  • Diâmetro do furo B
    2.5 mm
Apoio Snap Lock 22.2 mm PA UL94 V-2 Natural

10021897

Intervalo de preços
0,1602 € - 0,132 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por suporte plano
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo B
    4.8 mm