Menu Procurar

Suporte de suspensão de rebordo 7.9 mm Fixação por clipe 0.8 mm

Referência da Essentra:

10005644

Número de peça do fabricante:

EHCBS-7-5-19

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,3067 €
5000 - 9999 0,2832 €
10000 + 0,268 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

306,70 €

1000 x 0,3067 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação de desbloqueio
Tipo de fixação furo B Fixação por clipe
Comprimento do braço 7.5 mm
Diâmetro do furo A 4.0 mm
Diâmetro do furo B 4.8 mm
Intervalo de espessura do painel A 1.6 mm
Intervalo de espessura do painel B 0.8 - 2.0 mm
Comprimento do espaçador 7.9 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos