Menu Procurar

Suporte de suspensão de rebordo 7.9 mm Fixação por clipe 0.8 mm

Este suporte de fixação de encaixe encaixa-se num furo inferior quadrado e fixa-se a um PCB com um clipe lateral. O clipe superior inclui um nariz para instalar num furo do PCB. É possível soltar o painel, dobrando a parte superior traseira do clipe. Este artigo é fabricado com material com classificação UL94 V-2
Referência da Essentra:

10005842

Número de peça do fabricante:

EHCBS-9-5-01

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,2362 €
5000 - 9999 0,2169 €
10000 + 0,2058 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

236,20 €

1000 x 0,2362 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação de desbloqueio
Tipo de fixação furo B Fixação por clipe
Comprimento do braço 6.1 mm
Diâmetro do furo A 4.8 mm
Diâmetro do furo B 4.8 mm
Intervalo de espessura do painel A 1.6 mm
Intervalo de espessura do painel B 0.8 - 2.0 mm
Comprimento do espaçador 7.9 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos