Menu Procurar

N/A 6.4 mm (C)

This locking circuit board support is designed to be pushed into a blind hole, providing secure fastening. This item is manufactured with material rated UL94 V-2.
Referência da Essentra:

10000328

Número de peça do fabricante:

BHC-4-01

47500 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1088 €
5000 + 0,098 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

108,80 €

1000 x 0,1088 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por baioneta sem bloqueio
Tipo de fixação furo B Fixação por Fir Tree
Diâmetro do furo A 4.0 mm
Diâmetro do furo B 7.9 mm
Altura da cabeça de bloqueio A 10.2 mm
Intervalo de espessura do painel A 1.6 mm
Comprimento do espaçador 6.4 mm
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Padrão RoHs
Padrão REACH
Padrão UL
Padrão RMS
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos