Menu Procurar

Suporte de suspensão de rebordo 30.0 mm Fixação por clipe 1.2 mm

Este suporte de fixação de encaixe encai-se num furo inferior quadrado e fixa-se a um PCB com um clipe lateral. O clipe superior inclui um nariz para instalar num furo do PCB. Este artigo é fabricado com material com classificação UL94 V-2
Referência da Essentra:

10009994

Número de peça do fabricante:

HLCBSE2-30M-01

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,2268 €
5000 + 0,2154 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

226,80 €

1000 x 0,2268 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação de desbloqueio
Tipo de fixação furo B Fixação por clipe
Diâmetro do furo A 4.0 mm
Comprimento do espaçador 30.0 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Padrão RoHs
Padrão REACH
Padrão UL
Padrão RMS
Código do material 3926909790
Intervalo de espessura do painel A 1.6 mm
Intervalo de espessura do painel B 1.2 - 1.8 mm

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos