Menu Procurar

Suporte de suspensão de rebordo 15.5 mm Fixação por fecho de pressão 0.5 mm

This locking board mount is designed to snap into a hole and secure the PCB by its sides without the need of drilled holes on the board. This item is manufactured with material rated UL94 V-2.
Referência da Essentra:

10177693

Número de peça do fabricante:

UBM-15.5M-01

13535 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,2284 €
2500 + 0,2055 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

114,20 €

500 x 0,2284 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação de desbloqueio
Tipo de fixação furo B Fixação por fecho de pressão
Comprimento do espaçador 15.5 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Altura da cabeça de bloqueio A 3.9 mm
Padrão UL
Padrão RMS
Código do material 3926909790
Intervalo de espessura do painel A 1.6 - 2.3 mm
Intervalo de espessura do painel B 0.5 - 2.3 mm

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos