Menu Procurar

Suporte de suspensão de rebordo 15.5 mm Fixação por fecho de pressão 0.5 mm

Apoio de bloqueio de bordas - encaixe, anti-rotação, sem ponta, adequado para um painel de espessura de - numa extremidade e de - na outra. O comprimento do espaçador é de 15,5 mm | 0,61 pol.
Referência da Essentra:

10177723

Número de peça do fabricante:

UBMC-15.5M-01

1000 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,2154 €
2500 + 0,1939 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

107,70 €

500 x 0,2154 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação de desbloqueio
Tipo de fixação furo B Fixação por fecho de pressão
Comprimento do espaçador 15.5 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Altura da cabeça de bloqueio A 4.5 mm
Padrão UL
Padrão RMS
Código do material 3926909790
Intervalo de espessura do painel A 1.6 - 2.3 mm
Intervalo de espessura do painel B 0.5 - 2.3 mm

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos