Menu Procurar

Apoio Snap Lock 9.5 mm PA UL94 V-2 Natural

Este suporte de PCB de bloqueio com corpo maciço oferece a segurança necessária para a sua aplicação e é um componente que permite a montagem sem ferramentas. A base com orelhas proporciona uma estabilidade adicional. Este artigo é fabricado com material com classificação UL94 V-2
Referência da Essentra:

10001660

Número de peça do fabricante:

CLCBST-6-01

1010 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1574 €
5000 + 0,1416 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

157,40 €

1000 x 0,1574 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por baioneta de bloqueio
Tipo de fixação furo B Fixação por lágrima de bloqueio
Funcionalidades especiais Tampa tamanho B
Diâmetro do Corpo 4.4 mm
Diâmetro do furo B 2.5 mm
Altura da cabeça de bloqueio A 8.7 mm
Altura da cabeça de bloqueio B 2.0 mm
Intervalo de espessura do painel A 1.6 mm
Intervalo de espessura do painel B 1.6 mm
Comprimento do espaçador 9.5 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Material completo Nylon 6/6
Padrão RoHs
Padrão REACH
Padrão UL
Padrão RMS
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos