Menu Procurar

Apoios PCI de base em concha

Em stock

Esta gama de suportes para PCB tem um acessório inferior arredondado que acrescenta estabilidade extra e cobre o acessório. Estão disponíveis com partes superiores de bloqueio de dois tipos: baioneta ou lágrima.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Comprimento do espaçador Tudo
Mostrar mais Mostrar menos
Diâmetro do furo A Tudo
Intervalo de espessura do painel A Tudo
Diâmetro do furo B Tudo
Intervalo de espessura do painel B Tudo
14 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Diâmetro do furo B Intervalo de espessura do painel A Intervalo de espessura do painel B Comprimento do espaçador Comprar
0,1857 € - 0,2016 € 30629 Em stock
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,13 € - 0,1444 € 216 Em stock
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,1349 € - 0,1499 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,2403 € - 0,267 € 15489 Em stock
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,2403 € - 0,267 € 41964 Em stock
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,2403 € - 0,267 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1344 € - 0,1493 € 7409 Em stock
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1857 € - 0,2016 € 4016 Em stock
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1382 € - 0,1535 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,1857 € - 0,2016 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,1416 € - 0,1574 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1857 € - 0,2016 € 4000 Em stock
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,2403 € - 0,267 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,2403 € - 0,267 € 5578 Em stock
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
Apoio Snap Lock 11.1 mm PA UL94 V-2 Natural

10001677

Intervalo de preços
0,2016 € - 0,1857 €

Níveis de stock
30629 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Funcionalidades especiais
    Tampa tamanho B
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio Snap Lock 3.2 mm PA UL94 V-2 Natural

10152874

Intervalo de preços
0,1444 € - 0,13 €

Níveis de stock
216 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Funcionalidades especiais
    Tampa tamanho B
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio Snap Lock 6.4 mm PA UL94 V-2 Natural

10001653

Intervalo de preços
0,1499 € - 0,1349 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Funcionalidades especiais
    Tampa tamanho B
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio Snap Lock 6.4 mm PA UL94 V-2 Natural

10001615

Intervalo de preços
0,267 € - 0,2403 €

Níveis de stock
15489 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Funcionalidades especiais
    Tampa tamanho B
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio Snap Lock 3.2 mm PA UL94 V-2 Natural

10001592

Intervalo de preços
0,267 € - 0,2403 €

Níveis de stock
41964 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Funcionalidades especiais
    Tampa tamanho B
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio Snap Lock 12.7 mm PA UL94 V-2 Natural

10001622

Intervalo de preços
0,267 € - 0,2403 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Funcionalidades especiais
    Tampa tamanho B
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio Snap Lock 4.8 mm PA UL94 V-2 Natural

10001646

Intervalo de preços
0,1493 € - 0,1344 €

Níveis de stock
7409 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Funcionalidades especiais
    Tampa tamanho B
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio Snap Lock 15.9 mm PA UL94 V-2 Natural

10001639

Intervalo de preços
0,2016 € - 0,1857 €

Níveis de stock
4016 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Funcionalidades especiais
    Tampa tamanho B
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio Snap Lock 8.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10152881

Intervalo de preços
0,1535 € - 0,1382 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Funcionalidades especiais
    Tampa tamanho B
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio Snap Lock 14.3 mm PA UL94 V-2 Natural

10001691

Intervalo de preços
0,2016 € - 0,1857 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Funcionalidades especiais
    Tampa tamanho B
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio Snap Lock 9.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10001660

Intervalo de preços
0,1574 € - 0,1416 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Funcionalidades especiais
    Tampa tamanho B
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Suporte de PCI 12.7 mm (A) PA UL94 V-2 Natural

10001684

Intervalo de preços
0,2016 € - 0,1857 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Funcionalidades especiais
    Tampa tamanho B
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio Snap Lock 11.1 mm PA UL94 V-2 Natural

10487617

Intervalo de preços
0,267 € - 0,2403 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Funcionalidades especiais
    Tampa tamanho B
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
Apoio Snap Lock 4.8 mm PA UL94 V-2 Natural

10001608

Intervalo de preços
0,267 € - 0,2403 €

Níveis de stock
5578 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Funcionalidades especiais
    Tampa tamanho B
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm