Menu Procurar

Tampas para uniões banjo PCR

Em produção

Esta gama de tampas de encaixe é concebida para ligações Banjo Union. Eles fornecem uma cobertura protetora durante o armazenamento, transporte e testes. Isto ajuda a prevenir a entrada de contaminantes e resíduos de fluido que poderiam vazar e danificar o componente principal. O conector da união Banjo protege o encaixe do banjo quando instalado a partir da mangueira hidráulica que o liga a uma linha de fluido.

Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Verde Código de série: SRTOPCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
7 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l1 H l2 Comprar
0,1377 € - 0,2142 € Solicite o prazo de entrega aqui
41.0 mm
44.0 mm
24.8 mm
0,0821 € - 0,0912 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0 mm
21.0 mm
9.8 mm
0,11 € - 0,1711 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
32.0 mm
15.8 mm
0,0574 € - 0,0638 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
17.0 mm
7.8 mm
0,1238 € - 0,1926 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
36.0 mm
19.8 mm
0,0961 € - 0,1495 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
29.0 mm
13.8 mm
0,0925 € - 0,1439 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
25.0 mm
11.8 mm
Tampa para parafusos de Banjos 41.0 mm 24.8 mm LDPE - PCR Verde

20752095

Intervalo de preços
0,2142 € - 0,1377 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    41.0 mm
  • l2
    24.8 mm
  • H
    44.0 mm
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para parafusos de Banjos 17.0 mm 9.8 mm LDPE - PCR Verde

20752040

Intervalo de preços
0,0912 € - 0,0821 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    17.0 mm
  • l2
    9.8 mm
  • H
    21.0 mm
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para parafusos de Banjos 28.0 mm 15.8 mm LDPE - PCR Verde

20752071

Intervalo de preços
0,1711 € - 0,11 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    28.0 mm
  • l2
    15.8 mm
  • H
    32.0 mm
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para parafusos de Banjos 14.0 mm 7.8 mm LDPE - PCR Verde

20752033

Intervalo de preços
0,0638 € - 0,0574 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    14.0 mm
  • l2
    7.8 mm
  • H
    17.0 mm
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para parafusos de Banjos 32.0 mm 19.8 mm LDPE - PCR Verde

20752088

Intervalo de preços
0,1926 € - 0,1238 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    32.0 mm
  • l2
    19.8 mm
  • H
    36.0 mm
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para parafusos de Banjos 24.0 mm 13.8 mm LDPE - PCR Verde

20752064

Intervalo de preços
0,1495 € - 0,0961 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    24.0 mm
  • l2
    13.8 mm
  • H
    29.0 mm
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampa para parafusos de Banjos 20.0 mm 11.8 mm LDPE - PCR Verde

20752057

Intervalo de preços
0,1439 € - 0,0925 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    20.0 mm
  • l2
    11.8 mm
  • H
    25.0 mm
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000