Menu Procurar

Bases de borracha antiderrapantes

Em stock

Almofadas de borracha antiderrapantes são ideais para cobrir os niveladores em máquinas ou transportadores. Estas almofadas podem suportar cargas pesadas e fornecem fricção extra para evitar movimento e derrapamento.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
7 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro total Número de furos de montagem Material Diâmetro da base Comprar
4,3407 € - 4,5692 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
2
Borracha
70.0 mm
0,2418 € - 0,2545 € 671 Em stock
27.5 mm
1
PP
50.0 mm
6,47 € - 6,8101 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
2
Borracha
89.0 mm
2,5493 € - 2,6833 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
2
Borracha
50.0 mm
2,5493 € - 2,6833 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
2
Borracha
50.0 mm
1,8995 € - 1,9995 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
2
Borracha
42.0 mm
0,3599 € - 0,3789 € 3 Em stock
40.0 mm
1
TPE/TPV - PIR
40.0 mm
Almofada de borracha 70.0 mm Simples Preto

10450680

Intervalo de preços
4,5692 € - 4,3407 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    70.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha
  • Base aparafusada
    Regular
  • Código do material
    3926909790
Almofada de borracha 50.0 mm Simples Preto

10120415

Intervalo de preços
0,2545 € - 0,2418 €

Níveis de stock
671 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    50.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno
  • Base aparafusada
    Aparafusada
  • Código do material
    3926909790
Almofada de borracha 89.0 mm Simples Preto

10629123

Intervalo de preços
6,8101 € - 6,47 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    89.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha
  • Base aparafusada
    Regular
  • Código do material
    3926909790
Almofada de borracha 50.0 mm Simples Preto

10450697

Intervalo de preços
2,6833 € - 2,5493 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    50.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha
  • Base aparafusada
    Aparafusada
  • Código do material
    3926909790
Almofada de borracha 50.0 mm Simples Preto

10547526

Intervalo de preços
2,6833 € - 2,5493 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    50.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha
  • Base aparafusada
    Regular
  • Código do material
    3926909790
Almofada de borracha 42.0 mm Simples Preto

10631997

Intervalo de preços
1,9995 € - 1,8995 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da base
    42.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha
  • Base aparafusada
    Regular
  • Código do material
    3926909790
Painel antiderrapante 40.0 mm TPE/TPV - PIR Preto

10120101

Intervalo de preços
0,3789 € - 0,3599 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
  • Base aparafusada
    Aparafusada
  • Código do material
    3926909790