Menu Procurar

Batentes

Em produção

Os batentes são montados em portas de armários ou painéis de acesso e trabalham com um dormente para mantê-los bem fechados. Estes batentes possuem um bloqueio e libertação audíveis e são dispositivos de travamento eficazes para armários.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
4 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprar
0,4888 € - 0,5145 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,2418 € - 0,2545 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,5939 € - 0,6251 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,7126 € - 0,7504 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto Nylon Batente de painel 14.0 mm

10153239

Intervalo de preços
0,5145 € - 0,4888 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
  • Código do material
    3926300090
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Tipo
    Captura
Batente de painel 14.0 mm Nylon Natural

10153260

Intervalo de preços
0,2545 € - 0,2418 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de furo
    Buraco redondo
  • Código do material
    3926909790
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Tipo
    Captura
Trinco de painel 16.6 mm 13.0 mm Nylon Natural

10002438

Intervalo de preços
0,6251 € - 0,5939 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de furo
    Retângulo
  • Código do material
    3926909790
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Tipo
    Captura
PA;N/A

10324929

Intervalo de preços
0,7504 € - 0,7126 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
  • Padrão
    RoHs
  • Padrão
    UL