Menu Procurar

Batentes de porta

Em produção

This category contains both Door Stops and Stop Locks. Door Stops keep doors from swinging or shutting on their own. It might take the place of cover stays. It provides a secure option for keeping your enclosure accessible for maintenance and exceptional shock absorption properties when the door meets the cabinet frame.

Stop Locks are lightweight stops with good stability that are not exposed to dynamic loads and are not suitable for medium to heavy-duty applications. The lever's locking position varies every 90, fits tightly together, and is resistant to vibrations.

They are well-suited for corrosion-resistant external enclosures, generators, compressors, and industrial enclosures.

  • Door Stops have exceptional shock absorption properties.
  • Stop Locks are used for light-weight applications not exposed to dynamic loads.
  • Used for external enclosures, generators, compressors, and industrial enclosures.
Material: NBR, Steel, Die Cast ZincColour: Black, RedMaterial Flammability Standard: Series Code:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
9 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Método de montagem Tipo Comprar
16,568 € - 17,438 € Solicite o prazo de entrega aqui
Vermelho
Aço
Internal M8 Thread
Batente de segurança
18,072 € - 19,024 € Solicite o prazo de entrega aqui
Vermelho
Aço
Internal M8 Thread
Batente de segurança
16,568 € - 17,438 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Aço
Internal M8 Thread
Batente de segurança
18,072 € - 19,024 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Aço
Internal M8 Thread
Batente de segurança
4,096 € - 6,0368 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
NBR
M6 Pin
Door Holdback
11,986 € - 12,618 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Zinco fundido
With Flange for Surface Mounting
Batente de segurança
13,494 € - 14,202 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Zinco fundido
With Flange for Surface Mounting
Batente de segurança
11,986 € - 12,618 € Solicite o prazo de entrega aqui
Vermelho
Zinco fundido
With Flange for Surface Mounting
Batente de segurança
13,494 € - 14,202 € Solicite o prazo de entrega aqui
Vermelho
Zinco fundido
With Flange for Surface Mounting
Batente de segurança
Retentores de porta 40.0 mm Vermelho Aço

10504222

Intervalo de preços
17,438 € - 16,568 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Aço
  • Tipo
    Batente de segurança
  • Método de montagem
    Internal M8 Thread
  • Código do material
    8487909090
Retentores de porta 55.0 mm Vermelho Aço

10504260

Intervalo de preços
19,024 € - 18,072 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Aço
  • Tipo
    Batente de segurança
  • Método de montagem
    Internal M8 Thread
  • Código do material
    8487909090
Retentores de porta 40.0 mm Preto Aço

10504239

Intervalo de preços
17,438 € - 16,568 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Aço
  • Tipo
    Batente de segurança
  • Método de montagem
    Internal M8 Thread
  • Código do material
    8487909090
Retentores de porta 55.0 mm Preto Aço

10504277

Intervalo de preços
19,024 € - 18,072 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Aço
  • Tipo
    Batente de segurança
  • Método de montagem
    Internal M8 Thread
  • Código do material
    8487909090
Retentor de porta M6 36.0 mm 18.0 mm NBR

10237267

Intervalo de preços
6,0368 € - 4,096 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro externo da base
    36.0 mm
  • Diâmetro do furo
    20.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Tipo
    Door Holdback
Retentores de porta 40.0 mm Preto Zinco fundido

10504215

Intervalo de preços
12,618 € - 11,986 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    5.3 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Zinco fundido
  • Tipo
    Batente de segurança
  • Método de montagem
    With Flange for Surface Mounting
Retentores de porta 55.0 mm Preto Zinco fundido

10504253

Intervalo de preços
14,202 € - 13,494 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    5.3 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Zinco fundido
  • Tipo
    Batente de segurança
  • Método de montagem
    With Flange for Surface Mounting
Retentores de porta 40.0 mm Vermelho Zinco fundido

10504208

Intervalo de preços
12,618 € - 11,986 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    5.3 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Zinco fundido
  • Tipo
    Batente de segurança
  • Método de montagem
    With Flange for Surface Mounting
Retentores de porta 55.0 mm Vermelho Zinco fundido

10504246

Intervalo de preços
14,202 € - 13,494 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    5.3 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Zinco fundido
  • Tipo
    Batente de segurança
  • Método de montagem
    With Flange for Surface Mounting