Menu Procurar

Batentes e pés de borracha de encaixe por pressão - batentes

Em stock

Os batentes de encaixe por pressão podem ser utilizados como patins, batentes, etc. em diversas aplicações. A haste de encaixe à pressão mantém o batente firmemente no lugar para proteger as superfícies do contacto.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
6 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Forma da base Altura geral Intervalo de diâmetro de furo compatível Comprar
0,4841 € - 0,5096 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Retangular
17.53 mm
0,2383 € - 0,2509 € 400 Em stock
Natural
Redonda
8.26 mm
0,43 € - 0,4526 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Quadrada
14.48 mm
0,2252 € - 0,2371 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Redonda
9.14 mm
0,2776 € - 0,2922 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Redonda
18.03 mm
0,5006 € - 1,1065 € 16200 Em stock
Preto
20.0 mm
Rolha 19.1 mm 3.05 mm 6.4 mm Nylon Natural

10425305

Intervalo de preços
0,5096 € - 0,4841 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    3926300090
  • Material base
    Nylon
  • Forma da base
    Retangular
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    17.53 mm
Rolha 12.7 mm 3.81 mm 4.8 mm Nylon Natural

10556702

Intervalo de preços
0,2509 € - 0,2383 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Código do material
    3926300090
  • Material base
    Nylon
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    8.26 mm
Rolha 15.8 mm 3.05 mm 6.4 mm Nylon Natural

10633748

Intervalo de preços
0,4526 € - 0,43 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    3926300090
  • Material base
    Nylon
  • Forma da base
    Quadrada
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    14.48 mm
Rolha 19.05 mm 4.75 mm 6.5 mm Nylon Natural

10627723

Intervalo de preços
0,2371 € - 0,2252 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    3926300090
  • Material base
    Nylon
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    9.14 mm
Rolha 19.05 mm 4.75 mm 6.8 mm Nylon Natural

10605936

Intervalo de preços
0,2922 € - 0,2776 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    3926300090
  • Material base
    Nylon
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    18.03 mm
Pés de encaixe 4.0 mm 12.5 mm PVC Preto

10340769

Intervalo de preços
1,1065 € - 0,5006 €

Níveis de stock
16200 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Cor
    Preto
  • Altura geral
    20.0 mm
  • Altura da base
    4.0 mm