Menu Procurar

Bloco de fixação de PCB

Em stock

Os blocos de fixação de PCI são uma ferramenta útil para montar placas de circuito impresso e pequenos painéis em ângulos retos dentro do equipamento. Estes blocos são uma substituição rápida e fácil para suportes de alumínio para montagem segura.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
3 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo de montagem Comprar
0,5796 € - 0,6101 € 170 Em stock
2.5 mm
0,1121 € - 0,1544 € 2000 Em stock
2.6 mm
0,129 € - 0,1776 € 48 Em stock
2.6 mm
Bloco de fixação de PCB 13.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10023983

Intervalo de preços
0,6101 € - 0,5796 €

Níveis de stock
170 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo de montagem
    2.5 mm
  • Profundidade total
    13.0 mm
  • Largura total
    7.3 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Bloco de fixação de PCB 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10111956

Intervalo de preços
0,1544 € - 0,1121 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo de montagem
    2.6 mm
  • Profundidade total
    6.0 mm
  • Largura total
    16.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Bloco de fixação de PCB 6.0 mm Nylon UL94 V-0

10111963

Intervalo de preços
0,1776 € - 0,129 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo de montagem
    2.6 mm
  • Profundidade total
    6.0 mm
  • Largura total
    16.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6