Menu Procurar

Bloco de fixação de PCB

Em stock

Os blocos de fixação de PCI são uma ferramenta útil para montar placas de circuito impresso e pequenos painéis em ângulos retos dentro do equipamento. Estes blocos são uma substituição rápida e fácil para suportes de alumínio para montagem segura.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Diâmetro do furo de montagem Tudo
3 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo de montagem Comprar
0,122 € - 0,1679 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,106 € - 0,146 € 16416 Em stock
0,548 € - 0,5768 € 1170 Em stock
2.5 mm
Bloco de fixação de PCB 6.0 mm Nylon UL94 V-0

10111963

Intervalo de preços
0,1679 € - 0,122 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Tamanho da rosca
    4 or M3 Self-Tapping Screw
  • Código do material
    3926909790
Bloco de fixação de PCB 6.0 mm Nylon UL94 V-2

10111956

Intervalo de preços
0,146 € - 0,106 €

Níveis de stock
16416 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Tamanho da rosca
    4 or M3 Self-Tapping Screw
  • Código do material
    3926909790
Bloco de fixação de PCB 13.0 mm PA66 UL94 V-2

10023983

Intervalo de preços
0,5768 € - 0,548 €

Níveis de stock
1170 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo de montagem
    2.5 mm
  • Profundidade total
    13.0 mm
  • Largura total
    7.3 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6